contact us

Contactez Haas

Siège de Haas Europe : Belgique Mercuriusstraat 28 B-1930 Zaventem, Belgique
Téléphone : +32 2-522-99 05
Europe@haascnc.com Trouver un distributeur
Questions & commentaires

Looking for the Haas USA site?

 
International
Haas Automation Inc
Centres D'usinage Verticaux
Standard À Cône 40
Centres Verticaux: Standard À Cône 40

300 - 710mm

760 - 1000mm

1200 - 1800mm

2000 - 2800mm

3000 - 4000mm

Caractéristiques des CUV

Chaque centre d'usinage vertical Haas possède les caractéristiques et la puissance dont vous avez besoin et constitue ainsi le meilleur investissement que vous ayez jamais envisagé ; l'utilité, la flexibilité et la productivité.

Cliquer pour voir les caractéristiquesCliquer pour masquer les caractéristiques

Les quelques caractéristiques indiquées ci-dessous confirment la supériorité de Haas en termes de haute productivité et haute valeur. Et la commande Haas légendaire facilite l'utilisation de chaque CUV. Conçue pour faciliter le travail de l'opérateur et du programmeur, elle comporte des fonctions intuitives que vous ne trouverez sur aucun autre centre d'usinage CNC.

Amenez la souris ou tapez sur l'image ci-dessous pour en savoir plus
Haas Solid Foundation
Base solide

Robuste et puissante

Chaque machine Haas robuste et fiable commence par une base solide. Peu importe le projet, une maison familiale, un gratte-ciel ou un pont suspendu, la solidité de la base détermine celle de la structure.

Plus d'informations
Haas Advanced Spindle
Broche avancée

Précise et fiable

Haas conçoit ses broches pour être précises, d une grande durée de vie, fiables et hautement productives. Le concept avancé de nos broches assure une grande capacité de poussée axiale tout en ne générant que peu de chaleur.

Plus d'informations
Haas Tool Management
Gestion des outils

Gestion fiable des outils

Qu'il s'agisse d'une grosse commande ou d'une petite série, Haas propose des changeurs d'outil automatiques de conception intelligente, capables de changer les outils rapidement et sans heurts pour réduire vos temps de cycle et satisfaire votre budget.

Plus d'informations
Gamme étendue

Large variété

Les tout derniers modèles des centres d'usinage verticaux Haas présentent des améliorations axées sur le propriétaire et l'opérateur de la machine.

Plus d'informations
Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1