discover-vmc
Cono ISO 40 estándar
Mecanizado vertical CNC: Cono ISO 40 estándar

300 - 710mm

760 - 1000mm

1200 - 1800mm

2000 - 2800mm

3000 - 4000mm

Características de los CMV

Todos los centros de mecanizado vertical (CMV) le brindan las funciones y el rendimiento que necesita, por lo que son la mejor inversión que puede hacer. Con ellos, tiene más funcionalidad, flexibilidad y productividad de las que haya imaginado nunca.

Haga clic para ver las características.Haga clic para ocultar las características.

A continuación verá algunas de las funciones que hacen de Haas el líder en productividad y valor añadido. Además, gracias al legendario control Haas, todos los CMV son fáciles de manejar. Diseñado teniendo en mente al operario y al programador, está repleto de funciones intuitivas que no encontrará en ningún otro centro de mecanizado CNC.

Toque o sitúe el ratón en la imagen siguiente para obtener más información
Haas Solid Foundation
Base Sólida

Robustas y resistentes

Todas las máquinas robustas y fiables de Haas empiezan por una base sólida. Independientemente de lo que se construya –una casa, un rascacielos o un puente suspendido–, la solidez de toda estructura se basa en los cimientos.

Más información
Haas Advanced Spindle
Husillo avanzado

Preciso y fiable

Los husillos Haas se han diseñado para proporcionar precisión, vida útil larga, fiabilidad y gran productividad. El diseño avanzado de nuestros husillos ofrece un gran empuje y a la vez genera un calentamiento mínimo.

Más información
Haas Tool Management
Cambio de herramientas

Manejo fiable de las herramientas

Independientemente de las dimensiones del trabajo, Haas ofrece cambiadores de herramientas automáticos dotados de un diseño avanzado y una capacidad de cambio rápido y fluido para minimizar los tiempos de ciclo y adaptarse a toda clase de presupuestos.

Más información
Gama completa

Gran variedad

Haas ofrece un abanico extenso de CMV, con modelos adaptados a todo tipo de requisitos, incluidas máquinas especiales.

Más información
Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1