Vertikale Bearbeitungszentren
SK 40-Standard
CNC-VMCs - vertikal: SK 40-Standard

300 - 710mm

760 - 1000mm

1200 - 1800mm

2000 - 2800mm

3000 - 4000mm

Eigenschaften der vertikalen Bearbeitungszentren

Alle Bearbeitungszentren von Haas bieten Ihnen die Leistungsmerkmale und Kennwerte, die Sie brauchen. Dadurch werden sie zu den besten Investitionen, die Sie je getätigt haben – bei einem höheren Nutzwert, höherer Flexibilität und Produktivität.

Zum Anzeigen der Leistungsmerkmale hier klickenZum Verbergen der Leistungsmerkmale hier klicken

Im Folgenden sind nur einige der Funktionen, die Haas zum führenden Anbieter auf dem Gebiet hochproduktiver und hochwertiger CNC-Maschinen machen, aufgeführt. Und die mittlerweile legendäre Haas-Steuerung sorgt für Bedienerfreundlichkeit an allen vertikalen Bearbeitungszentren. Bei der Konzeption, Konstruktion und Herstellung wurde an den Programmierer und den Bediener gedacht – deshalb gibt es so viele intuitive Funktionen, die man in keinem anderen CNC-Bearbeitungszentrum findet.

Mauszeiger über Bild halten oder auf Bild klicken, um mehr zu erfahren
Haas Solid Foundation
Massives Fundament

Robust und kraftvoll

Am Anfang aller robusten, widerstandsfähigen Maschinen von Haas steht ein solides Fundament. Egal, was Sie bauen wollen – ein Einfamilienhaus, ein Hochhaus oder eine Hängebrücke – die Festigkeit der Konstruktion hängt von der Festigkeit des Fundaments ab.

Weitere Informationen
Haas Advanced Spindle
Innovative Spindel

Präzise und zuverlässig

Bei Haas werden die Spindeln auf Präzision, Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und hohe Produktivität ausgelegt. Die anspruchsvolle Ausführung unserer Spindeln ermöglicht einen hohe axiale Kräfte bei minimaler Wärmeerzeugung.

Weitere Informationen
Haas Tool Management
Werkzeugmanagement

Zuverlässiges Werkzeugmanagement

Ganz gleich, ob es sich um einen Großauftrag oder eine Kleinserie handelt, Haas hat intelligente, automatische Werkzeugwechsler mit grosser Kapazität, der Ihre Durchlaufzeiten verkürzt und in Ihr Budget passt.

Weitere Informationen
Umfassende Produktpalette

Große Vielfalt

Die neuesten vertikalen Bearbeitungszentren von Haas zeichnen sich durch zahlreiche Optimierungen aus, von denen sowohl der Eigentu¨mer als auch der Bediener profitiert.

Weitere Informationen
Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1