Mecanizado vertical CNC
CMV Haas

Características de los CMV

Todos los centros de mecanizado vertical (CMV) le brindan las funciones y el rendimiento que necesita, por lo que son la mejor inversión que puede hacer. Con ellos, tiene más funcionalidad, flexibilidad y productividad de las que haya imaginado nunca.

Haga clic para ver las características.Haga clic para ocultar las características.

A continuación verá algunas de las funciones que hacen de Haas el líder en productividad y valor añadido. Además, gracias al legendario control Haas, todos los CMV son fáciles de manejar. Diseñado teniendo en mente al operario y al programador, está repleto de funciones intuitivas que no encontrará en ningún otro centro de mecanizado CNC.

Toque o sitúe el ratón en la imagen siguiente para obtener más información
Haas Solid Foundation
Base Sólida

Robustas y resistentes

Todas las máquinas robustas y fiables de Haas empiezan por una base sólida. Independientemente de lo que se construya –una casa, un rascacielos o un puente suspendido–, la solidez de toda estructura se basa en los cimientos.

Más información
Haas Advanced Spindle
Husillo avanzado

Preciso y fiable

Los husillos Haas se han diseñado para proporcionar precisión, vida útil larga, fiabilidad y gran productividad. El diseño avanzado de nuestros husillos ofrece un gran empuje y a la vez genera un calentamiento mínimo.

Más información
Haas Tool Management
Cambio de herramientas

Manejo fiable de las herramientas

Independientemente de las dimensiones del trabajo, Haas ofrece cambiadores de herramientas automáticos dotados de un diseño avanzado y una capacidad de cambio rápido y fluido para minimizar los tiempos de ciclo y adaptarse a toda clase de presupuestos.

Más información
Gama completa

Gran variedad

Haas ofrece un abanico extenso de CMV, con modelos adaptados a todo tipo de requisitos, incluidas máquinas especiales.

Más información
Conozca los CMV de Haas
 

Mecanizado vertical CNC

print

Cuando Gene Haas introdujo el centro de mecanizado vertical Haas VF-1 en 1988 estableció una referencia en el mercado en materia de tecnología CNC de gran valor y excelente calidad. Hoy en día hay un CMV Haas para satisfacer todas sus necesidades, independientemente de cuáles sean sus requisitos.

Los CMV de Haas tienen husillos con accionamiento vectorial de alto rendimiento, servomotores de par elevado sin escobillas en todos los ejes y una construcción rígida en fundición de hierro. Los ajustes van desde los modelos motorizados de cono ISO 40 y 50 para corte intensivo de par elevado hasta los modelos Super-Speed con husillos de accionamiento con acoplamiento directo para las operaciones de mecanizado a alta velocidad más exigentes.

Las fresadoras Toolroom CNC de la serie TM de Haas ofrecen un acceso asequible a la tecnología CNC y una transición sencilla del mecanizado manual al CNC. Vienen de serie con el Sistema de Programación Intuitivo de Haas, un sistema de programación conversacional de desarrollo propio que simplifica la configuración y la utilización aunque no se tengan conocimientos de código G.

Se trata solamente de unas pocas de las innovaciones que hacen de Haas Automation un líder excelente y de alta productividad. Sin olvidar el legendario control Haas que hace que todos los CMV sean fáciles de manejar. Diseñado pensando en el operario y el programador, dispone de funciones intuitivas que no encontrará en ningún otro centro de mecanizado CNC.

Cada CMV de Haas propone las funciones y el rendimiento que necesita y que lo convierten en la mejor inversión que pudiera considerar, al tiempo que aporta más utilidad, flexibilidad y productividad de las que nunca haya imaginado.

go to top
Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1