Dreh- und Indexiertische
70 mm Spannfläche
CNC-Dreh- und Indexiertische: 70 mm Spannfläche

5-Achsen-Drehtische

Eigenschaften der Dreh- und Indexiertische

Zur kompletten Produktlinie der Haas Dreh- und Indexiertische gehören viele Spezialgeräte, die auf die Maximierung der Produktivität ausgelegt sind. Vom Multikopf-Indexiertisch HA5C bis zum Dreh-/Schwenktisch T5C ebnet Haas durch Automatisierung den Weg zu größerer Produktivität.

Aus hochbelastbaren Werkstoffen gefertigt und für den zuverlässigen Einsatz – tagein, tagaus – entwickelt, setzen die Dreh- und Indexiertische von Haas Maßstäbe, an denen sich alle anderen Hersteller messen müssen. Im Folgenden sind nur einige der Funktionen aufgeführt, die Haas zum führenden Anbieter auf dem Gebiet hochproduktiver und hochwertiger Dreh- und Indexiertische machen.

Zum Anzeigen der Leistungsmerkmale hier klickenZum Verbergen der Leistungsmerkmale hier klicken

Die unten aufgeführten Beispiele stehen nur für einige wenige der Leistungsmerkmale, die Haas Automation zu dem führenden Anbieter hoch produktiver und hochwertiger Maschinen werden lassen.

Mauszeiger über Bild halten oder auf Bild klicken, um mehr zu erfahren
Solide, widerstandsfähige Ausführung

Hart im Nehmen, stabil und benutzerfreundlich

Die Dreh- und Indexiertische von Haas sind auf Belastbarkeit, Stabilität und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt, für Präzision bei der Fertigung, lange Lebensdauer und minimale Rüstzeiten.

Weitere Informationen
Die Servosteuerung von Haas

Schnelle, einfache und flexible Programmierung

Das Herzstück aller Dreh- und Indexiertische von Haas ist die Servosteuerung von Haas. Steht sie für höchste Vielseitigkeit im Zusammenwirken mit einer schnellen, einfachen und flexiblen Programmierung.

Weitere Informationen
Schnellwechseladapter QuikChange

Erhöhen Sie Ihre Produktivität

Erweitern Sie zur Produktivitätssteigerung Ihren Haas Drehtisch HRT210 oder HRTA6 um ein QuikCube- oder QuikPlate-System.

Weitere Informationen
Umfassende Produktpalette

Über 35 Modelle

Haas bietet eine breite Palette an Dreh- und Indexiertischen – Modelle, die Ihre Anforderungen genau erfüllen.

Weitere Informationen
Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1