contact us

Contactez Haas

Siège de Haas Europe : Belgique Mercuriusstraat 28 B-1930 Zaventem, Belgique
Téléphone : +32 2-522-99 05
Europe@haascnc.com Trouver un distributeur
Questions & commentaires

Looking for the Haas USA site?

 
International
Haas Automation Inc
Diviseurs et indexeurs
Tables 5 Axes
Produits divisieurs et indexeurs CNC: Tables 5 Axes

Plateau 70 mm

100 mm Platter

5C Indexeur

Plateau 160 mm

Plateau 200 mm

Plateau 210 mm

Plateau 310 mm

Caractéristiques des diviseurs et indexeurs

La gamme complète des produits rotatifs Haas comporte des unités spéciales conçues pour maximiser la productivité. Des modèles multitêtes HA5C aux T5C à basculement et aux unités à berceau deux axes, Haas continue de dominer le marché en continuant d'accroître la productivité par l'automatisation.

Fabriqués à partir de matériaux robustes et conçus pour une fiabilité de fonctionnement jour après jour, les produits rotatifs Haas sont les produits de référence dans l'industrie. Ci-dessous sont indiquées quelques caractéristiques qui confirment la productivité et la haute valeur des produits rotatifs Haas.

Cliquer pour voir les caractéristiquesCliquer pour masquer les caractéristiques

Les exemples ci-dessous ne représentent que quelques-unes des caractéristiques qui font de Haas le leader en matière de haute productivité et de valeur élevée.

Amenez la souris ou tapez sur l'image ci-dessous pour en savoir plus
Conception solide et robuste

Résistant, stable et facile à utiliser

Les diviseurs et indexeurs rotatifs Haas sont conçus pour être résistants et stables, pour permettre de facilement garantir la précision, pour une longue durée de vie et pour minimiser les temps de réglage.

Plus d'informations
Servocommande Haas

Programmation rapide, simple et flexible

La servocommande Haas est au cœur de tous les produits rotatifs Haas. Perfectionnée pendant plus de trois décennies de développement, elle procure une extrême polyvalence par une programmation rapide, simple et flexible.

Plus d'informations
Changement rapide d'outillage

Augmentez votre productivité

Pour augmenter la productivité, ajoutez le système QuikCube ou QuikPlate à la table rotative Haas HRT210 ou HRTA6.

Plus d'informations
Gamme étendue

Plus de 35 modèles

Haas Automation propose un large éventail de produits rotatifs qui répondent tout à fait aux besoins de votre atelier d'usinage.

Plus d'informations
Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1