Mesas divisoras e indexadores
Mesas divisoras de 5 ejes
Mesas divisoras y indexadores CNC: Mesas divisoras de 5 ejes

Plato de 70 mm

100 mm Platter

5C Divisor

Plato de 160 mm

Plato de 200 mm

Plato de 210 mm

Plato de 310 mm

Funciones de mesas divisoras y indexadores

La serie de mesas divisoras de Haas incluye varias unidades especializadas diseñadas para obtener la máxima productividad. Desde el modelo HA5C con varios ejes hasta los modelos T5C con dos ejes basculantes de doble apoyo, Haas sigue liderando el aumento de la productividad mediante la automatización.

Fabricados con materiales resistentes y diseñados para un funcionamiento fiable día tras día, estos equipos son la referencia por la que se miden todos los demás.

Haga clic para ver las características.Haga clic para ocultar las características.

A continuación verá algunas de las funciones que hacen de las mesas divisoras de Haas unos equipos tan productivos y valiosos.

Toque o sitúe el ratón en la imagen siguiente para obtener más información
Diseño fuerte y sólido

Resistentes, estables y fáciles de usar

Las mesas divisoras y los indexadores Haas se han diseñado para ofrecer resistencia, estabilidad y facilidad de uso, de modo que se garantice la precisión, una vida útil larga y unos tiempos de amarre cortos.

Más información
Control por servo de Haas

Programación rápida, fácil y flexible

El control por servo de Haas es el elemento principal de las mesas divisoras de Haas. Perfeccionado tras más de tres décadas de desarrollo, ofrece la máxima versatilidad, combinada con una programación rápida, fácil y flexible.

Más información
Sistema de herramientas

Aumente su productividad

Para aumentar la productividad, añada los sistemas QuikCube o QuikPlate a la mesa divisora Haas HRT210 o HRTA6.

Más información
Gama completa

Más de 35 modelos

Haas ofrece una gama amplia de mesas divisoras: tenemos la que necesita en su taller.

Más información
Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1