contact us

Contactez Haas

Siège de Haas Europe : Belgique Mercuriusstraat 28 B-1930 Zaventem, Belgique
Téléphone : +32 2-522-99 05
Europe@haascnc.com Trouver un distributeur
Questions & commentaires

Looking for the Haas USA site?

 
International
Haas Automation Inc
Diviseurs et indexeurs
Diviseurs CNC

Caractéristiques des diviseurs et indexeurs

La gamme complète des produits rotatifs Haas comporte des unités spéciales conçues pour maximiser la productivité. Des modèles multitêtes HA5C aux T5C à basculement et aux unités à berceau deux axes, Haas continue de dominer le marché en continuant d'accroître la productivité par l'automatisation.

Fabriqués à partir de matériaux robustes et conçus pour une fiabilité de fonctionnement jour après jour, les produits rotatifs Haas sont les produits de référence dans l'industrie. Ci-dessous sont indiquées quelques caractéristiques qui confirment la productivité et la haute valeur des produits rotatifs Haas.

Cliquer pour voir les caractéristiquesCliquer pour masquer les caractéristiques

Les exemples ci-dessous ne représentent que quelques-unes des caractéristiques qui font de Haas le leader en matière de haute productivité et de valeur élevée.

Amenez la souris ou tapez sur l'image ci-dessous pour en savoir plus
Conception solide et robuste

Résistant, stable et facile à utiliser

Les diviseurs et indexeurs rotatifs Haas sont conçus pour être résistants et stables, pour permettre de facilement garantir la précision, pour une longue durée de vie et pour minimiser les temps de réglage.

Plus d'informations
Servocommande Haas

Programmation rapide, simple et flexible

La servocommande Haas est au cœur de tous les produits rotatifs Haas. Perfectionnée pendant plus de trois décennies de développement, elle procure une extrême polyvalence par une programmation rapide, simple et flexible.

Plus d'informations
Changement rapide d'outillage

Augmentez votre productivité

Pour augmenter la productivité, ajoutez le système QuikCube ou QuikPlate à la table rotative Haas HRT210 ou HRTA6.

Plus d'informations
Gamme étendue

Plus de 35 modèles

Haas Automation propose un large éventail de produits rotatifs qui répondent tout à fait aux besoins de votre atelier d'usinage.

Plus d'informations
En savoir plus sur les diviseurs Haas
 

Produits divisieurs et indexeurs CNC

print
rotarytable.jpg

La gamme exhaustive de produits rotatifs Haas inclut de nombreuses unités spéciales conçues pour optimiser la productivité. Qu'il s'agisse des modèles multi-têtes HA5C ou T5C à basculement, ou des unités sur berceau deux axes, Haas continue de dominer le marché en poussant toujours plus loin l'automatisation au profit d'une productivité accrue. Les produits rotatifs Haas sont conçus à partir de matériaux de première qualité et font l'objet en permanence d'ajustements ou de reconfigurations afin d'offrir uniquement une technologie de pointe. De par leur conception résistante visant à assurer un fonctionnement continu fiable, les produits rotatifs Haas constituent la référence à laquelle sont comparés les autres modèles.

Intéressons-nous maintenant aux composants constituant nos diviseurs. Haas fabrique tous les composants critiques en interne, dans son usine ultra-moderne basé en Californie. Grâce à une maîtrise parfaite des processus d'usinage, nous sommes ainsi en mesure de délivrer la qualité et la précision que nos clients exigent. Il n'y a qu'à voir la précision d'indexage de nos diviseurs pour s'en convaincre. Chaque diviseur Haas repose sur une roue à vis sans fin de large diamètre en aluminium/bronze, couplée à une vis sans fin en acier allié poli (durci à 60 Rc), immergé dans un bain d'huile synthétique. Le secret de la précision d'indexage de Haas ? La coupe de la roue à vis sans fin alors qu'elle est fixée à la broche, une technique qui se démarque de celle des autres fabricants de diviseurs, lesquels montent la roue finie sur la broche. Chaque broche assemblée doit ainsi d'abord admettre un faux-rond de deux microns maximum sur une tailleuse CNC. Ensuite, la roue à vis sans fin est coupée avec précision. Ce processus garantit une concentricité ultime entre les roulements à billes de larges diamètres et la roue à vis sans fin, assurant de nombreuses années de fonctionnement sans à-coups, d'une précision extrême et sans heurt. Et ce n'est que l'une des innombrables conceptions de qualité inhérentes à chaque produit Haas.

go to top
Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1