Mesas divisoras e indexadores
Mesas divisoras CNC

Funciones de mesas divisoras y indexadores

La serie de mesas divisoras de Haas incluye varias unidades especializadas diseñadas para obtener la máxima productividad. Desde el modelo HA5C con varios ejes hasta los modelos T5C con dos ejes basculantes de doble apoyo, Haas sigue liderando el aumento de la productividad mediante la automatización.

Fabricados con materiales resistentes y diseñados para un funcionamiento fiable día tras día, estos equipos son la referencia por la que se miden todos los demás.

Haga clic para ver las características.Haga clic para ocultar las características.

A continuación verá algunas de las funciones que hacen de las mesas divisoras de Haas unos equipos tan productivos y valiosos.

Toque o sitúe el ratón en la imagen siguiente para obtener más información
Diseño fuerte y sólido

Resistentes, estables y fáciles de usar

Las mesas divisoras y los indexadores Haas se han diseñado para ofrecer resistencia, estabilidad y facilidad de uso, de modo que se garantice la precisión, una vida útil larga y unos tiempos de amarre cortos.

Más información
Control por servo de Haas

Programación rápida, fácil y flexible

El control por servo de Haas es el elemento principal de las mesas divisoras de Haas. Perfeccionado tras más de tres décadas de desarrollo, ofrece la máxima versatilidad, combinada con una programación rápida, fácil y flexible.

Más información
Sistema de herramientas

Aumente su productividad

Para aumentar la productividad, añada los sistemas QuikCube o QuikPlate a la mesa divisora Haas HRT210 o HRTA6.

Más información
Gama completa

Más de 35 modelos

Haas ofrece una gama amplia de mesas divisoras: tenemos la que necesita en su taller.

Más información
Conozca las mesas divisoras de Haas
 

Mesas divisoras y indexadores CNC

print
rotarytable.jpg

La serie de equipos divisores de Haas incluye varias unidades especializadas diseñadas para obtener la máxima productividad. Desde el modelo HA5C con varios ejes hasta los T5C basculantes y doble apoyo y dos ejes, Haas sigue liderando el aumento de la productividad mediante automatización. Los equipos divisores de Haas están elaborados con materiales de primerísima calidad y se someten a cambios y perfeccionamientos constantes para ofrecer las últimas tecnologías. Fabricados con materiales resistentes y diseñados para un funcionamiento fiable día tras día, estos equipos son la referencia por la que se miden todos los demás.

Le invitamos a echar un vistazo a los componentes de nuestras mesas divisoras. Haas fabrica todos los componentes vitales en interno en su moderna planta de California. Mediante el control del proceso de mecanizado somos capaces de ofrecer la calidad y la precisión que requieren nuestros clientes. Un ejemplo es la precisión del posicionado angular de nuestras mesas divisoras. En el corazón de cada mesa divisora Haas se encuentra una corona dentada de aluminio/bronce y gran diámetro que engrana con una corona de aleación de acero (sometido a tratamiento hasta alcanzar una dureza de 60 Rc) sumergida en un baño de aceite sintético. El secreto de la precisión del posicionado de Haas está en mecanizar la corona dentada mientras permanece fijada al husillo en vez de montarla en el mismo cuando está terminada como hacen otros fabricantes de mesas divisoras. Así, se realiza un entramado de cada husillo montado en una fresadora de engranajes CNC con una excentricidad máxima de 2 micras y después se procede al corte de precisión de la corona dentada. Este proceso garantiza la máxima concentricidad entre los rodamientos de gran diámetro y la corona dentada, y garantiza muchos años de funcionamiento sin problemas, de una precisión extrema y sin atascos. Un mero ejemplo de los muchos diseños de calidad que integran todos y cada uno de los productos Haas.

go to top
Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1