Dreh- und Indexiertische
CNC-Drehtische

Eigenschaften der Dreh- und Indexiertische

Zur kompletten Produktlinie der Haas Dreh- und Indexiertische gehören viele Spezialgeräte, die auf die Maximierung der Produktivität ausgelegt sind. Vom Multikopf-Indexiertisch HA5C bis zum Dreh-/Schwenktisch T5C ebnet Haas durch Automatisierung den Weg zu größerer Produktivität.

Aus hochbelastbaren Werkstoffen gefertigt und für den zuverlässigen Einsatz – tagein, tagaus – entwickelt, setzen die Dreh- und Indexiertische von Haas Maßstäbe, an denen sich alle anderen Hersteller messen müssen. Im Folgenden sind nur einige der Funktionen aufgeführt, die Haas zum führenden Anbieter auf dem Gebiet hochproduktiver und hochwertiger Dreh- und Indexiertische machen.

Zum Anzeigen der Leistungsmerkmale hier klickenZum Verbergen der Leistungsmerkmale hier klicken

Die unten aufgeführten Beispiele stehen nur für einige wenige der Leistungsmerkmale, die Haas Automation zu dem führenden Anbieter hoch produktiver und hochwertiger Maschinen werden lassen.

Mauszeiger über Bild halten oder auf Bild klicken, um mehr zu erfahren
Solide, widerstandsfähige Ausführung

Hart im Nehmen, stabil und benutzerfreundlich

Die Dreh- und Indexiertische von Haas sind auf Belastbarkeit, Stabilität und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt, für Präzision bei der Fertigung, lange Lebensdauer und minimale Rüstzeiten.

Weitere Informationen
Die Servosteuerung von Haas

Schnelle, einfache und flexible Programmierung

Das Herzstück aller Dreh- und Indexiertische von Haas ist die Servosteuerung von Haas. Steht sie für höchste Vielseitigkeit im Zusammenwirken mit einer schnellen, einfachen und flexiblen Programmierung.

Weitere Informationen
Schnellwechseladapter QuikChange

Erhöhen Sie Ihre Produktivität

Erweitern Sie zur Produktivitätssteigerung Ihren Haas Drehtisch HRT210 oder HRTA6 um ein QuikCube- oder QuikPlate-System.

Weitere Informationen
Umfassende Produktpalette

Über 35 Modelle

Haas bietet eine breite Palette an Dreh- und Indexiertischen – Modelle, die Ihre Anforderungen genau erfüllen.

Weitere Informationen
Die Drehtische von Haas
 

CNC-Dreh- und Indexiertische

print
rotarytable.jpg

Die komplette Produktlinie der Dreh- und Indexiertische von Haas beinhaltet zahlreiche Spezialvorrichtungen, die für eine maximale Produktivität entwickelt wurden. Vom Multikopf-Indexiertisch HA5C bis zum Dreh-/Schwenktisch T5C und den Doppelachsen-Dreh-/Schwenktischen ebnet Haas durch Automatisierung den Weg zu höherer Produktivität. Die Dreh-/Indexiertische von Haas werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und unablässig überarbeitet und optimiert, damit sie stets dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Sie bestehen aus hochbelastbaren Werkstoffen, sind für den zuverlässigen täglichen Einsatz entwickelt und setzen Maßstäbe, an denen sich alle anderen Produkte messen lassen müssen.

Das gilt auch für die einzelnen Komponenten, aus denen unsere Dreh-/Indexiertische hergestellt werden. Haas fertigt alle kritischen Komponenten in seinem eigenen, modernen Werk in Kalifornien, USA. Durch die strenge Kontrolle der Bearbeitungsabläufe sind wir in der Lage, die Qualität und die Präzision zu liefern, die unsere Kunden von uns erwarten. Ein Beispiel ist die hohe Schaltgenauigkeit unserer Indexiertische. Der Kern eines jeden Dreh-/Indexiertischs von Haas besteht aus einem großen Schneckengetriebe aus Aluminiumbronze mit einer Schnecke aus geschliffenem und legiertem Stahl, die auf 60 RC gehärtet wurde und in einem Bad aus synthetischem Öl liegt. Das Geheimnis der Schaltgenauigkeit besteht darin, die Schneckenräder zu bearbeiten, während sie auf der Spindel befestigt sind und nicht das fertige Getriebe an der Spindel zu montieren, wie es andere Hersteller von Dreh-/Indexiertischen machen. Jede montierte Spindel wird einzeln auf einer CNC-Zahnradfräsmaschine auf eine Rundlauftoleranz von maximal 2 mm eingestellt, bevor das Schneckengetriebe präzise weiter bearbeitet wird. Dieses Verfahren garantiert eine bestmögliche Konzentrizität zwischen den großen Kugellagern und dem Schneckengetriebe, so dass viele Jahre lang ein ruhiger, extrem genauer und reibungsloser Betrieb gesichert ist. Das ist nur eines der zahlreichen Qualitätsmerkmale, die jedes Haas Produkt auszeichnen.

go to top
Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1