Haas weltweit

Haas Automation, Inc., ist der größte Hersteller von CNC-Werkzeugmaschinen in den USA. Sämtliche Haas-Produkte werden in dem Werk des Unternehmens in Südkalifornien gefertigt und über ein weltumspannendes Netz von Haas Factory Outlets (HFOs) vertrieben. Diese bieten mit umfassend ausgestatteten Ausstellungsräumen, im Werk geschulten Fachkräften, umfangreichen Ersatzteilbeständen sowie komplett bestückten Servicefahrzeugen einen Kundendienst auf höchstem Niveau.

Haas weltweit

Haas China

print
HAA-china.jpg

Hauptsitz von Haas China: Shanghai

No. 96 Yi Wei Road
Building 67
Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, 200131, P.R.C.

Tel.: +86-21-3861-6666
Fax: +86-21-3861-6799
Asia@HaasCNC.com
http://asia.haascnc.com

Haas Automation China hat seinen Geschäftssitz in Shanghai und ist damit strategisch hervorragend positioniert, um seinen Kunden in ganz China die beste Unterstützung für Verkauf, Service und Anwendungen der Branche zur Verfügung zu stellen. Unser moderner, 6.717 m2 (6717 m2) großer Hauptsitz umfasst eine voll ausgestattete Service-Abteilung und ein umfangreiches Ersatzteilelager, die mit im Werk geschultem und von Haas zertifiziertem Kundendienstpersonal besetzt sind. Ebenfalls vorhanden sind ein voll ausgestatteter Schulungsbereich sowie ein Haas Technical Education Center, in dem das Personal von Haas die HFO Service-Techniker und Kunden aus ganz China schult.

Haas China bietet zudem einen großen Ausstellungsraum mit den neuesten Haas Maschinen, auf denen Demo-Anwendungen und Kunden-Testprogramme laufen. Dort befindet sich auch ein 3.000 m2) (32,300 ft2) großes Lager mit einem Bestand an neuen Maschinen, so dass die schnelle Auslieferung an fast alle Standorte in China möglich ist.

Das Vertriebssystem von Haas in China

Das Vertriebssystem von Haas Automation China basiert auf dem äußerst erfolgreichen Haas Factory Outlet (HFO) Konzept, das ein Netzwerk aus lokalen Händlern umfasst, die ausschließlich für den Verkauf, den Service und die Betreuung der Haas Produkte verantwortlich sind. Jedes HFO führt einen umfangreichen Bestand an Ersatzteilen, besitzt eine Service-Abteilung mit im Werk geschultem Personal sowie eine Flotte aus Servicefahrzeugen, die mit allen benötigten Ersatzteilen und Werkzeugen ausgestattet sind, so dass die Maschine des Kunden in mehr als 90 % der Fälle bereits beim ersten Besuch repariert werden kann.

Alle Einrichtungen und Mitarbeiter der HFOs haben es sich zum Ziel gesetzt, den Kunden zu helfen, mit den CNC-Werkzeugmaschinen von Haas ihren geschäftlichen Erfolg auszubauen.

Nächstgelegenen Händler finden


Wählen Sie einen Standort:
go to top

Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1