contact us

Contactez Haas

Siège de Haas Europe : Belgique Mercuriusstraat 28 B-1930 Zaventem, Belgique
Téléphone : +32 2-522-99 05
Europe@haascnc.com Trouver un distributeur
Questions & commentaires

Looking for the Haas USA site?

 
International
Haas Automation Inc
Tours
2 axes
Tours : 2 axes

165 mm Mandrin

210 mm Mandrin

254 mm Mandrin

305 mm Mandrin

381 mm Mandrin

450 mm Mandrin

Nez de broche arrière et avant

Caractéristiques des tours/centres de tournage

Les tours et centres de tournage haute performance de Haas sont de conception extrêmement rigide, permettent une très grande précision et sont thermiquement très stables, faisant d'eux le meilleur investissement que vous ayez jamais considéré; ils procurent une utilisation plus étendue et apportent une fléxibilité et une productivité plus importantes que vous ayez jamais imaginé.

Cliquer pour voir les caractéristiquesCliquer pour masquer les caractéristiques

Les quelques caractéristiques indiquées ci-dessous confirment la supériorité de Haas en termes de haute productivité et haute valeur. Et la commande Haas légendaire facilite le maniement de chaque tour et centre de tournage. Conçue pour faciliter le travail de l'opérateur et du programmeur, elle comporte des fonctions intuitives que vous ne trouverez sur aucun autre centre de tournage CNC.

Amenez la souris ou tapez sur l'image ci-dessous pour en savoir plus
Base solide

Robuste et puissante

La fonte est plus chère à acheter et à usiner, mais elle fournit une capacité d'amortissement 10 fois supérieure à celle de l'acier. C'est la raison pour laquelle Haas utilise la fonte pour tous les composants principaux.

Plus d'informations
Broche avancée

Précise et fiable

Haas conçoit ses broches pour être précises, d'une grande durée de vie, fiables et hautement productives. Les broches des tours séries ST et DS sont compactes et robustes, et munies de fortes nervures assurant une extrême rigidité et une meilleure stabilité thermique.

Plus d'informations
Réglage et support de pièce

Rapide et efficace

Les caractéristiques avancées intégrées dans les contres pointes et les supports de pièces contribuent à réduire les temps de réglage, assurent la sécurité du tournage et permettent des revenus plus importants.

Plus d'informations
Gamme étendue

Large variété

La gamme exhaustive de centres de tournage CNC de Haas Automation est conçue pour répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain des ateliers modernes.

Plus d'informations
Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1