Tornos CNC
Y-ejes
Tornos CNC: Y-ejes

165 mm Plato de garras

210 mm Plato de garras

254 mm Plato de garras

305 mm Plato de garras

Funciones de los centros de torneado/tornos

Los centros de torneado/tornos Haas de alto rendimiento se han diseñado para ser extremadamente rígidos, muy precisos y estables desde el punto de vista térmico, por lo que son la mejor inversión que puede hacer. Con ellos, tendrá más funcionalidad, flexibilidad y productividad de las que haya imaginado nunca.

Haga clic para ver las características.Haga clic para ocultar las características.

A continuación verá algunas de las funciones que hacen de Haas el líder en productividad y valor añadido. Además, gracias al legendario control Haas, todos los centros de torneado/tornos son fáciles de manejar. Diseñado teniendo en mente al operario y al programador, está repleto de funciones intuitivas que no encontrará en ningún otro centro de torneado CNC.

Toque o sitúe el ratón en la imagen siguiente para obtener más información
Base Sólida

Robustas y resistentes

Todas las máquinas robustas y fiables de Haas empiezan por una base sólida. El hierro fundido es más caro de obtener y mecanizar, pero tiene una capacidad para amortiguar la vibración diez veces superior a la del acero. Por eso Haas utiliza hierro fundido en la mayoría de los componentes.

Más información
Husillo avanzado

Preciso y fiable

Los husillos Haas se han diseñado para proporcionar precisión, vida útil larga, fiabilidad y gran productividad. Los cabezales de los husillos de los tornos series ST/DS son compactos y robustos, con nervaduras pesadas y simétricas que les confieren una rigidez extrema y una estabilidad térmica mejorada.

Más información
Amarre y sujeción de piezas

Rapidez y eficacia

Las características avanzadas de los contrapuntos y soportes de piezas de Haas contribuyen a acortar el tiempo de amarre, asegurar el torneado y aumentar la rentabilidad.

Más información
Gama completa

Gran variedad

Haas ofrece una gama amplia de centros de torneado/tornos: con modelos adaptados a todo tipo de requisitos, incluidas máquinas especiales.

Más información
Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1