Tornos CNC
2-ejes
Tornos CNC: 2-ejes

165 mm Plato de garras

210 mm Plato de garras

254 mm Plato de garras

305 mm Plato de garras

381 mm Plato de garras

450 mm Plato de garras

Nariz husillo frontal y trasera

Funciones de los centros de torneado/tornos

Los centros de torneado/tornos Haas de alto rendimiento se han diseñado para ser extremadamente rígidos, muy precisos y estables desde el punto de vista térmico, por lo que son la mejor inversión que puede hacer. Con ellos, tendrá más funcionalidad, flexibilidad y productividad de las que haya imaginado nunca.

Haga clic para ver las características.Haga clic para ocultar las características.

A continuación verá algunas de las funciones que hacen de Haas el líder en productividad y valor añadido. Además, gracias al legendario control Haas, todos los centros de torneado/tornos son fáciles de manejar. Diseñado teniendo en mente al operario y al programador, está repleto de funciones intuitivas que no encontrará en ningún otro centro de torneado CNC.

Toque o sitúe el ratón en la imagen siguiente para obtener más información
Base Sólida

Robustas y resistentes

Todas las máquinas robustas y fiables de Haas empiezan por una base sólida. El hierro fundido es más caro de obtener y mecanizar, pero tiene una capacidad para amortiguar la vibración diez veces superior a la del acero. Por eso Haas utiliza hierro fundido en la mayoría de los componentes.

Más información
Husillo avanzado

Preciso y fiable

Los husillos Haas se han diseñado para proporcionar precisión, vida útil larga, fiabilidad y gran productividad. Los cabezales de los husillos de los tornos series ST/DS son compactos y robustos, con nervaduras pesadas y simétricas que les confieren una rigidez extrema y una estabilidad térmica mejorada.

Más información
Amarre y sujeción de piezas

Rapidez y eficacia

Las características avanzadas de los contrapuntos y soportes de piezas de Haas contribuyen a acortar el tiempo de amarre, asegurar el torneado y aumentar la rentabilidad.

Más información
Gama completa

Gran variedad

Haas ofrece una gama amplia de centros de torneado/tornos: con modelos adaptados a todo tipo de requisitos, incluidas máquinas especiales.

Más información
Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1