contact us

Contactez Haas

Siège de Haas Europe : Belgique Mercuriusstraat 28 B-1930 Zaventem, Belgique
Téléphone : +32 2-522-99 05
Europe@haascnc.com Trouvez un distributeur
Questions & commentaires

Looking for the Haas USA site?

 
International
Haas Automation Inc
Tours
Tours Haas

Caractéristiques des tours/centres de tournage

Les tours et centres de tournage haute performance de Haas sont de conception extrêmement rigide, permettent une très grande précision et sont thermiquement très stables, faisant d'eux le meilleur investissement que vous ayez jamais considéré; ils procurent une utilisation plus étendue et apportent une fléxibilité et une productivité plus importantes que vous ayez jamais imaginé.

Cliquer pour voir les caractéristiquesCliquer pour masquer les caractéristiques

Les quelques caractéristiques indiquées ci-dessous confirment la supériorité de Haas en termes de haute productivité et haute valeur. Et la commande Haas légendaire facilite le maniement de chaque tour et centre de tournage. Conçue pour faciliter le travail de l'opérateur et du programmeur, elle comporte des fonctions intuitives que vous ne trouverez sur aucun autre centre de tournage CNC.

Amenez la souris ou tapez sur l'image ci-dessous pour en savoir plus
Base solide

Robuste et puissante

La fonte est plus chère à acheter et à usiner, mais elle fournit une capacité d'amortissement 10 fois supérieure à celle de l'acier. C'est la raison pour laquelle Haas utilise la fonte pour tous les composants principaux.

Plus d'informations
Broche avancée

Précise et fiable

Haas conçoit ses broches pour être précises, d'une grande durée de vie, fiables et hautement productives. Les broches des tours séries ST et DS sont compactes et robustes, et munies de fortes nervures assurant une extrême rigidité et une meilleure stabilité thermique.

Plus d'informations
Réglage et support de pièce

Rapide et efficace

Les caractéristiques avancées intégrées dans les contres pointes et les supports de pièces contribuent à réduire les temps de réglage, assurent la sécurité du tournage et permettent des revenus plus importants.

Plus d'informations
Gamme étendue

Large variété

La gamme exhaustive de centres de tournage CNC de Haas Automation est conçue pour répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain des ateliers modernes.

Plus d'informations
En savoir plus sur les tours Haas
 

Tours

print

Les centres de tournage hautes performances Haas sont conçus pour présenter une extrême solidité, une grande précision et une très bonne stabilité thermique. Toutes les pièces moulées ont été optimisées à l'aide de la méthode d'analyse des éléments finis afin de produire les conceptions les plus rigides possibles, tout en améliorant l'évacuation des copeaux et l'arrosage, et en simplifiant la maintenance et l'entretien. La conception compacte et symétrique de la tête de broche garantit la stabilité thermique et la rigidité. La conception à 45 degrés du chariot quant à elle améliore considérablement la capacité de montage des outils et l'évacuation des copeaux.

Les centres de tournage Haas intègrent la nouvelle génération de servomoteurs numériques sur tous les axes pour un contrôle précis des mouvements, et sont disponibles avec des poupées mobiles entièrement programmables pour un support supplémentaire des pièces usinées. Des tourelles à outils robustes s'indexent rapidement afin de réduire les temps de cycle, et pour exécuter des opérations secondaires sans modifier les fixations, un porte-outils entraîné et un axe C sont disponibles en option sur la plupart des modèles.

Les tours d'atelier CNC série TL Haas permettent d'accéder de manière abordable à la technologie CNC et facilitent la transition entre l'usinage manuel et l'usinage CNC. Ils sont équipés en standard du système de programmation intuitif Haas, un système de programmation conversationnel propriétaire qui simplifie le réglage et le fonctionnement, même sans connaissance du code G. Les tours intègrent également un programme de réparation des filets droits et coniques n'existant sur aucune autre machine et qui est prévu spécialement pour les opérations d'usinage courantes du secteur pétrolier.

Une foule d'options vous permettent par ailleurs de personnaliser entièrement votre nouveau centre de tournage CNC Haas selon vos besoins spécifiques.

go to top
Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1