Subscribe to Haas Newsletter
Lathe Brochure

Tornos/Centro de torneado

La completa línea de centros de torneado CNC de Haas Automation ha sido diseñada para colmar las necesidades de los talleres de mecanizado modernos presentes y futuros. Las máquinas cuentan con una amplia gama de funciones, como las versiones "Big Bore" que amplían la potencia y la capacidad al tiempo que se mantiene el tamaño original. Los modelos de doble husillo y la función de eje Y potencian la producción y reducen los ajustes para proporcionar una solución de mecanizado avanzada e integral; además nuestra serie de tornos Toolroom amplía aún más la gama de productos y las posibilidades.

Conozca los tornos de Haas

Tornos CNC

print

Los centros de torneado de alto rendimiento de Haas se han diseñado para que sean extremadamente rígidos y aporten una gran precisión y estabilidad térmica. Todas las bases de fundición se han optimizado mediante el método de análisis final de elementos para obtener los diseños más rígidos posibles; se han mejorado los circuitos de las virutas y el refrigerante, y se ha simplificado el mantenimiento y el servicio. El cabezal del husillo es compacto y simétrico para garantizar la estabilidad térmica y la rigidez, y el diseño en forma de cuña de 45 grados da más espacio para montar las herramientas y mejora el flujo de virutas.

Los centros de torneado de Haas usan servomotores digitales de nueva generación en todos los ejes para garantizar un control de movimientos preciso y están disponibles con contrapuntos totalmente programables para mayor soporte de la pieza. Las robustas torretas de herramientas se posicionan rápidamente para reducir los tiempos de ciclo y la mayoría de modelos cuentan con opciones de herramientas motorizadas y eje C disponibles para realizar operaciones secundarias sin necesidad de volver a utillar.

Los tornos Toolroom CNC de la serie TL de Haas ofrecen un acceso asequible a la tecnología CNC y una transición sencilla del mecanizado manual al CNC. Vienen con el Sistema de Programación Intuitivo de Haas, un sistema de programación conversacional de desarrollo propio que simplifica la configuración y la utilización aunque no se tengan conocimientos de código G. La pantalla integrada para reparación de roscas, tanto rectas como cónicas –algo que no tiene ninguna otra máquina– permite al operario realizar las tareas habituales del trabajo en yacimientos petrolíferos.

Una larga lista de opciones le permite personalizar completamente su nuevo centro de torneado CNC Haas para adecuarlo a sus necesidades específicas.