CNC-Drehmaschinen
Haas Drehmaschinen

Eigenschaften Drehmaschinen/Drehzentren

Hochleistungsdrehmaschinen/-drehzentren von Haas sind auf außerordentliche Steifigkeit, hohe Präzision und Temperaturbeständigkeit ausgelegt; dadurch werden sie zu den besten Investitionen, die Sie je getätigt haben – bei einem höheren Nutzwert, höherer Flexibilität und Produktivität, als Sie sich jemals hätten vorstellen können.

Zum Anzeigen der Leistungsmerkmale hier klickenZum Verbergen der Leistungsmerkmale hier klicken

Im Folgenden sind nur einige der Funktionen, die Haas zum führenden Anbieter auf dem Gebiet hochproduktiver und hochwertiger CNC-Maschinen machen, aufgeführt. Und die mittlerweile legendäre Haas-Steuerung sorgt für Bedienerfreundlichkeit an allen Drehmaschinen/Drehzentren. Bei der Konzeption, Konstruktion und Herstellung wurde an den Programmierer und den Bediener gedacht, deshalb gibt es so viele intuitive Funktionen, die man in keinem anderen CNC-Drehzentrum findet.

Mauszeiger über Bild halten oder auf Bild klicken, um mehr zu erfahren
Massives Fundament

Robust und kraftvoll

Gusseisen ist in der Anschaffung und der Bearbeitung teuer, es hat aber bis zum 10-fachen des Dämpfungsvermögens von Stahl. Deshalb wird bei Haas Gusseisen für alle wichtigen Bauteile verwendet.

Weitere Informationen
Innovative Spindel

Präzise und zuverlässig

Bei Haas werden die Spindeln auf Präzision und hohe Produktivität ausgelegt. Die Spindelköpfe der Drehzentren der Reihe ST/DS sind kompakt und robust, mit schweren symmetrischen Rippen für extreme Steifigkeit und bessere Wärmebeständigkeit.

Weitere Informationen
Einrichtung und Ersatzteilversorgung

Schnell und effizient

Innovative Eigenschaften in den Reitstöcken von Haas sowie die Ersatz- und Verschleißteilversorgung sorgen für kurze Einrichtungszeiten, sicheren Lauf und höhere Gewinne.

Weitere Informationen
Umfassende Produktpalette

Große Vielfalt

Die umfassende Palette von CNC-Drehzentren von Haas Automation wurde mit dem Ziel entwickelt, heute und bis weit in die Zukunft die Anforderungen moderner Werkstätten zu erfüllen.

Weitere Informationen
Die Drehmaschinen von Haas
 

CNC-Drehmaschinen

print

Bei der Entwicklung der leistungsstarken Drehzentren von Haas stehen von Anfang an Steifigkeit, Präzision und thermische Stabilität im Vordergrund. Die Optimierung sämtlicher Gussteile nach der Finite-Elemente-Methode (FEM) gewährleistet eine hochbelastbare Konstruktion mit verbessertem Späne- und Kühlmittelfluss und vereinfachtem Zugang für Wartungsarbeiten. Die kompakte, symmetrische Bauweise des Spindelkopfes erhöht die thermische Stabilität und Steifigkeit, während das konstruktiv verbesserte 45-Grad-Schrägbett zusätzlichen Raum für die Werkzeugauslegung schafft und die Späneabfuhr optimiert.

Die Drehzentren von Haas besitzen auf allen Achsen digitale Servomotoren der nächsten Generation für die präzise Bahnsteuerung und werden mit vollprogrammierbaren Reitstöcken als zusätzliche Stütze für Werkstücke angeboten. Robuste Werkzeugrevolver positionieren die Werkzeuge schnell, um die Zykluszeiten zu verkürzen. Für die meisten Modelle sind angetriebene Werkzeuge mit C-Achse als Sonderzubehör erhältlich, so dass man ergänzende Bearbeitungsvorgänge ohne Neueinspannung ausführen kann.

Die CNC-Drehmaschinen der Modellreihe TL für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau von Haas ermöglichen den erschwinglichen Einstieg in die CNC-Fertigung und einen mühelosen Übergang von manueller zur CNC-Bearbeitung. Sie sind mit dem firmeneigenen, intuitiven, dialoggeführten Programmiersystem IPS von Haas ausgerüstet, das die Einrichtung und die Bedienung sogar ohne Kenntnis von G-Codes wesentlich vereinfacht. Der integrierte Gewindereparatur-Bildschirm für zylindrische und Kegelgewinde, den Sie bei keiner anderen Maschine finden werden, erleichtert den Bedienern die Ausführung der in der Erdölindustrie häufig vorkommenden Arbeitsvorgänge.

Zahlreiches Sonderzubehör versetzt Sie in die Lage, Ihr neues Haas CNC-Drehzentrum an Ihre konkreten Anforderungen anzupassen.

go to top
Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1