CNC-Drehmaschinen
Spindelnase vorn und hinten
CNC-Drehmaschinen: Spannfuttergröße (Ø)

Spindelnase vorn und hinten

Eigenschaften Drehmaschinen/Drehzentren

Hochleistungsdrehmaschinen/-drehzentren von Haas sind auf außerordentliche Steifigkeit, hohe Präzision und Temperaturbeständigkeit ausgelegt; dadurch werden sie zu den besten Investitionen, die Sie je getätigt haben – bei einem höheren Nutzwert, höherer Flexibilität und Produktivität, als Sie sich jemals hätten vorstellen können.

Zum Anzeigen der Leistungsmerkmale hier klickenZum Verbergen der Leistungsmerkmale hier klicken

Im Folgenden sind nur einige der Funktionen, die Haas zum führenden Anbieter auf dem Gebiet hochproduktiver und hochwertiger CNC-Maschinen machen, aufgeführt. Und die mittlerweile legendäre Haas-Steuerung sorgt für Bedienerfreundlichkeit an allen Drehmaschinen/Drehzentren. Bei der Konzeption, Konstruktion und Herstellung wurde an den Programmierer und den Bediener gedacht, deshalb gibt es so viele intuitive Funktionen, die man in keinem anderen CNC-Drehzentrum findet.

Mauszeiger über Bild halten oder auf Bild klicken, um mehr zu erfahren
Massives Fundament

Robust und kraftvoll

Gusseisen ist in der Anschaffung und der Bearbeitung teuer, es hat aber bis zum 10-fachen des Dämpfungsvermögens von Stahl. Deshalb wird bei Haas Gusseisen für alle wichtigen Bauteile verwendet.

Weitere Informationen
Innovative Spindel

Präzise und zuverlässig

Bei Haas werden die Spindeln auf Präzision und hohe Produktivität ausgelegt. Die Spindelköpfe der Drehzentren der Reihe ST/DS sind kompakt und robust, mit schweren symmetrischen Rippen für extreme Steifigkeit und bessere Wärmebeständigkeit.

Weitere Informationen
Einrichtung und Ersatzteilversorgung

Schnell und effizient

Innovative Eigenschaften in den Reitstöcken von Haas sowie die Ersatz- und Verschleißteilversorgung sorgen für kurze Einrichtungszeiten, sicheren Lauf und höhere Gewinne.

Weitere Informationen
Umfassende Produktpalette

Große Vielfalt

Die umfassende Palette von CNC-Drehzentren von Haas Automation wurde mit dem Ziel entwickelt, heute und bis weit in die Zukunft die Anforderungen moderner Werkstätten zu erfüllen.

Weitere Informationen
Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1