contact us

Связаться с Haas

Головной офис Haas Europe: Belgium, Mercuriusstraat 28, B-1930 Zaventem (Бельгия)
Телефон: +32 2-522-99 05
Europe@haascnc.com Найти дистрибьютора
Вопросы и комментарии

Looking for the Haas USA site?

 
Mеждународный
Haas Automation Inc
Haas VMC Machines

Устройство подачи прутка Haas

Устройство подачи прутка Haas обеспечивает простой и эффективный способ автоматизации производства деталей на токарных станках Haas. Оно характеризуется прочной, но компактной конструкцией, которая повышает производительность и упрощает токарные операции. Устройство подачи прутка Haas разработано и сконструировано Haas Automation для многоцелевых токарных станков с ЧПУ Haas.

Токарные станки с ЧПУ: Устройство подачи прутка

Haas Устройство подачи прутка Video
 

ПРОЧИТАТЬ БОЛЬШЕ О НОВЕЙШЕМ УСТРОЙСТВЕ ПОДАЧИ ПРУТКА HAAS

 
servobar.jpg

Совершенно новое устройство подачи прутка Haas

По прошествии сотен часов, в течение которых операторы-контролеры использовали наши пользующиеся огромной популярностью устройства подачи прутка Servo Bar 300, наши конструкторы вернулись к чертежной доске с целью упрощения и повышения эффективности работы с устройством подачи прутка Haas. Результатом стало совершенно новое устройство подачи прутка Haas, которое обеспечивает более простой и доступный способ автоматизации производства деталей на токарных станках Haas. Оно характеризуется модернизированной, прочной, но компактной конструкцией, которая повышает производительность и упрощает токарные операции.

Разработанное и сконструированное для использования с Haas ST и DS многоцелевые токарные станки с ЧПУ серии, устройство подачи прутка Haas подключается непосредственно к блоку управления Haas. Инновационная, уникальная раскладывающаяся конструкция обеспечивает легкий доступ к тыльной стороне шпинделя токарного станка для быстрой замены державки вкладыша или вкладыша, причем двойной стеллаж для хранения помещает вкладыши туда, где это необходимо – заблаговременно и готовыми к быстрой замене.

Наши инженеры много думали над этой новой конструкцией, обеспечивающей быструю и простую замену прутка одного диаметра на пруток другого диаметра за счет использования эргономично размещенного маховика, регулирующего высоту, с правой передней стороны устройства подачи прутка. Они разработали абсолютно новую конструкцию толкателя для быстрой замены, которая происходит буквально мгновенно, не требуя абсолютно никаких инструментов, причем толкатель теперь можно использовать в качестве упора.

Новое устройство подачи прутка Haas Bar просто в настройке и эксплуатации и позволяет увеличить производительность и прибыль.

 

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ЭТИХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ НОВЫХ ФУНКЦИЙ >>

 

Высвобождение ножной педали позволяет устройству подачи прутка раскладываться, что обеспечивает простой доступ к тыльной части шпинделя токарного станка для замены вкладыша. При перемещении в заднее положение устройство подачи прутка фиксируется полностью, исключая случайные удары или проблемы с выравниванием.


Регулировка высоты прутка выполняется просто, с помощью одного маховика, установленного именно там, где нужно, чтобы провести визуальную регулировку по центру.


Включает толкатели длиной 3/8 дюйма (9,5 мм) и 3/4 дюйма (20 мм), причем оба размера удобно размещаются в кожухе устройства подачи прутка.


Встроенные стеллажи предоставляют место для хранения и обеспечивают простой доступ к извлеченным вкладышам шпинделя Haas. Станок не требуется обходить.


Бегунки из нержавеющей стали на загрузочном лотке способствуют более легкому скатыванию прутков в зону загрузки. Даже пруток квадратного и шестиугольного сечения соскальзывает в лоток нового устройства подачи прутка плавно.


Оптические датчики точно определяют положение прутка, даже если на нем имеются канавки и зазубрины на кромках.


Толкатели для быстрой замены легко меняются без использования инструментов.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

предлагает:

  • Раскладная конструкция обеспечивает легкий доступ к задней части шпинделя токарного станка для быстрой установки адаптера вкладыша и замены вкладыша.
  • Высокая скорость толкателя обеспечивает сокращение времени цикла обработки деталей сериями.
  • Возможность использования толкателя в качестве стопора.
  • Улучшенная механическая конструкция обеспечивает более высокую надежность и производительность.
  • Простая замена прутка различного диаметра (регулировка высоты) с улучшенной эргономикой.
  • Особая конструкция толкателя, обеспечивающая быструю замену без использования инструментов.
  • Хранение на верхней крышке толкателей обоих диаметров: 3/8 дюйма (9,5 мм) и 3/4 дюйма (20 мм)
  • Легкодоступное хранилище для всех вытолкнутых вкладышей.

Технические характеристики:

  • Диапазон диаметра прутка от 0,375 дюйма (9,5 мм) до 3,125 дюйма (79,4 мм); максимальный диаметр прутка определяется наибольшим диаметром обрабатываемого прутка для токарного станка.
  • Максимальная длина прутка составляет 48 дюймов (1219 мм)
  • Точность перемещения подачи ±0,01 дюйма (0,25 мм) при использовании рекомендуемого цангового зажима возвратного типа
  • Минимальная длина прутка 15 дюймов (254 мм)
  • Вместимость поддона: Участок загрузки 30 дюймов (762 мм); например, 1 дюйм (25 мм) x 30 прутков общая загрузочная емкость
  • Максимальная масса прутка 80 фунтов (36,3 кг); рекомендуемая длина стальных прутков составляет 36 дюймов (914 мм), чтобы не превысить предел по весу
  • Управление устройством подачи прутка Haas производится непосредственно от блока управления Haas; устройство подключается непосредственно к электрическому шкафу токарного станка. Все параметры прутковой подачи устанавливаются на панели управления токарного станка.

Примечание: Для использования этой раскладной конструкции требуется анкерное крепление к полу. Требуется приобретение установочного комплекта, специально предназначенного для конкретной модели токарного станка Haas с ЧПУ. Не предназначено для шпинделей с зубчатым приводом для станков ST-30 или ST-35. Требуется версия ПО 11.21A (или более поздняя).

Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1