Haas VMC Machines

Alimentador de barras Haas

O alimentador de barras Haas oferece uma forma simples e eficiente de automatizar a produção de peças nos tornos Haas. Possui um design robusto e, contudo, compacto, que aumenta a produtividade e dinamiza as operações de torneamento.

O Alimentador de barras Haas foi concebido e construído exclusivamente para centros de torneamento CNC Haas pela Haas Automation.

Tornos CNC: Alimentador de barras

Haas Alimentador de barras Video
 

LER SOBRE O NOVÍSSIMO ALIMENTADOR DE BARRAS HAAS

 
servobar.jpg

Novíssimo alimentador de barras Haas

Após centenas de horas a observarem os operadores a utilizar os nossos popularíssimos alimentadores de barras Servo Bar 300, os nossos engenheiros regressaram ao estirador com o objetivo de tornar as operações do alimentador de barras Haas ainda mais fáceis e eficientes. O resultado é o novíssimo Alimentador de barras Haas, que realmente oferece uma forma mais simples e mais económica de automatizar a produção de peças em centros de torneamento Haas. Possui um design renovado e robusto — sem deixar de ser compacto — que aumenta a produtividade e dinamiza as operações de torneamento.

Concebido e construído para uso com os centros de torneamento CNC Haas ST e a série DS, o alimentador de barras Haas faz a ligação diretamente ao controlo Haas. O design deslizante, inovador e exclusivo, oferece um acesso fácil à parte traseira da árvore do torno, para uma substituição rápida do adaptador de revestimento e do revestimento, enquanto as prateleiras de armazenamento duplas colocam os revestimentos exatamente onde são necessários – à frente e prontos para trocas rápidas.

Os nossos engenheiros ponderaram bastante sobre este novo design, tornando as mudanças do diâmetro da barra rápidas e simples com recurso a uma roda de regulação da altura ergonomicamente colocada no lado frontal direito do alimentador de barras. Conceberam um design da biela de mudança rápida totalmente novo, que literalmente é por pressão e não requer quaisquer ferramentas para a mudança; e a biela pode agora ser utilizada como forma de paragem.

O novo Alimentador de barras Haas é fácil de configurar, fácil de operar e está preparado para aumentar a sua produção e os lucros.

 

DÊ UMA VISTA DE OLHOS A ESTAS EXCELENTES NOVAS FUNCIONALIDADES >>

 

Um pedal liberta o alimentador de barras, para que se afaste e permita um acesso fácil à parte traseira da árvore do torno durante as mudanças do revestimento. Quando é reposto na sua posição, o alimentador de barras fica completamente bloqueado no lugar, eliminando impactos acidentais ou problemas de alinhamento.


Os ajustes da altura da barra são simples, com recurso a uma roda exatamente onde é necessário para efetuar ajustes visuais de "centragem".


Inclui bielas de 9,5 mm (3/8") e 20 mm (3/4") e ambos os lados ficam comodamente guardados na cobertura do alimentador de barras.


As prateleiras incorporadas oferecem armazenamento e um acesso fácil aos revestimentos extrudidos da árvore Haas. Não é necessário andar à volta da máquina.


As corrediças em aço inoxidável no tabuleiro de carregamento ajudam a encaminhar muito mais facilmente as barras para a área de carga. Mesmo o material quadrado e hexagonal desliza facilmente para o novo tabuleiro do alimentador de barras.


Os sensores óticos determinam com precisão a posição da barra, mesmo em barras com chanfros e extremidades irregulares.


As bielas de mudança rápida são fáceis de trocar sem ferramentas.

 

FUNCIONALIDADES

 

Características:

  • O design deslizante oferece um acesso fácil à parte traseira da árvore do torno, para uma substituição rápida do adaptador de revestimento e do revestimento
  • Elevadas velocidades da biela para tempos mais curtos do ciclo peça-a-peça
  • Capacidade de utilizar a biela como paragem
  • Design mecânico melhorado para uma maior fiabilidade e um melhor desempenho
  • Mudança fácil do diâmetro da barra (regulação da altura), ?com melhor ergonomia
  • Design da biela de mudança rápida, sem a necessidade de ferramentas
  • Armazenamento na tampa superior para ambos os diâmetros da biela, 3/8" (9,5 mm) e 3/4" (20 mm)
  • Armazenamento de acesso fácil para todos os revestimentos extrudidos

Especificações:

  • Intervalo de diâmetro da barra de 0,375" (9,5 mm) a 3,125" (79,4 mm); o diâmetro máximo da barra é determinado pela capacidade de barras do torno
  • Diâmetro máximo da barra de 48" (1.219 mm)
  • Precisão de ±0,01" (0,25 mm) no comprimento de alimentação com torniquete estilo recuo recomendado mais próximo
  • Comprimento mínimo da barra de 15" (381 mm)
  • Capacidade do tabuleiro: Área de preparação de 30" (762 mm); por exemplo, capacidade de preparação de um total de 30 barras de 1" (25 mm)
  • Peso máximo da barra de 36,3 kg (80 lb); o comprimento recomendado para as barras de aço é de 36" (914 mm), para não exceder o limite de peso

O Alimentador de barras Haas é executado diretamente a partir do controlo Haas, estando ligado diretamente ao quadro elétrico do torno. Todos os parâmetros do alimentador de barras são definidos no controlo do torno.

Nota: É necessário fixar ao chão para utilizar a funcionalidade deslizante. Requer a compra de um kit de instalação específico do centro de torneamento CNC Haas a que vai estar ligado. Não é compatível com qualquer opção de árvore de acionamento por engrenagem no ST-30 ou no ST-35. Requer um software versão 11.21A ou mais recente.

Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1