contact us

Contactez Haas

Siège de Haas Europe : Belgique Mercuriusstraat 28 B-1930 Zaventem, Belgique
Téléphone : +32 2-522-99 05
Europe@haascnc.com Trouvez un distributeur
Questions & commentaires

Looking for the Haas USA site?

 
International
Haas Automation Inc
Haas VMC Machines

Embarreur Haas

L’embarreur Haas permet d’automatiser, de façon simple et efficace, le processus de production des pièces réalisées sur les tours Haas. Présentant une conception à la fois robuste et compacte, il dope la productivité et rationalise les opérations de tournage.

L’embarreur Haas a été conçu et construit par Haas Automation exclusivement pour les centres de tournage CNC Haas.

Tours : Embarreur

Haas Embarreur Video
 

EN SAVOIR PLUS SUR LE TOUT NOUVEL EMBARREUR HAAS

 
servobar.jpg

Le tout nouvel embarreur Haas

Après avoir passé des centaines d'heures à observer les opérateurs utiliser nos très plébiscités embarreurs Servo Bar 300, nos ingénieurs se sont remis au travail, dans l'optique de développer un embarreur encore plus simple à utiliser et plus efficace. Le résultat est un tout nouvel embarreur Haas, qui intègre des capacités réellement améliorées d'automatisation de la production, pour les centres de tournage Haas. Présentant une conception robuste entièrement repensée, tout en restant compacte, ce nouveau modèle dope la productivité et rationalise les opérations de tournage.

Conçu et fabriqué pour une utilisation avec les centres de tournage CNC Haas des séries ST et DS, l'embarreur Haas se connecte directement à la commande Haas. La conception unique du dégagement permet d'accéder facilement à la partie arrière de la broche du tour, facilitant le remplacement du fourreau et de l'adaptateur associé. L'embarreur est par ailleurs doté de deux râteliers de rangement qui accueillent les fourreaux afin que l'opérateur puisse les avoir à disposition à l'avant de la machine ; un accès immédiat qui favorise un remplacement rapide.

Nos ingénieurs ont mûrement réfléchi à cette nouvelle conception et ont notamment cherché à accélérer et simplifier le réglage du diamètre des barres, ce qu'ils ont réussi à faire par le biais d'une manivelle de réglage de la hauteur placée ergonomiquement sur le côté avant droit de l'embarreur. Ils ont par ailleurs entièrement reconçu les pousse-barres à changement rapide, qui s'enclenchent aisément, sans nécessiter le moindre outil, et peuvent aussi faire office de butée.

En conclusion, Haas présente un nouvel embarreur facile à régler, facile à piloter et offrant des performances qui renforceront votre productivité.

 

DÉCOUVRIR CES FANTASTIQUES NOUVEAUTÉS >>

 

Un déblocage par pédale permet de dégager l'embarreur pour accéder facilement à l'arrière de la broche de tour et remplacer le fourreau. Une fois l'embarreur remis en position, il se verrouille totalement en place, ce qui élimine tout choc accidentel ou erreur d'alignement.


Les réglages de hauteur de barre sont simples et peuvent être réalisés à l'aide d'une manivelle unique judicieusement située afin que vous puissiez réaliser des ajustements visuels « au centre ».


Comprend des pousse-barres 9,5 mm et 20 mm, avec système de rangement pratique des deux modèles dans le capot de l'embarreur.


Des râteliers intégrés garantissent le stockage et un accès simple aux fourreaux de broche extrudés Haas. Inutile de faire le tour de la machine.


Des pièces d'appui en acier inoxydable sur le plateau de chargement facilitent le déplacement des barres vers la zone de chargement. Même les pièces carrées et hexagonales glissent de manière fluide vers le nouveau plateau de l'embarreur.


Des capteurs optiques déterminent précisément la position de la barre, même avec des chanfreins et extrémités ébavurées.


Les pousse-barres à changement rapide sont simples à changer, sans outil.

 

CARACTÉRISTIQUES

 

Caractéristiques:

  • Conception unique du dégagement permettant un accès aisé à l’arrière de la broche, pour un remplacement facile du fourreau et de l’adaptateur
  • Vitesses de pousse-barre élevées pour réduire les temps de cycle de pièces uniques
  • Possibilité d’utiliser le pousse-barre comme butée
  • Conception mécanique améliorée pour augmenter la fiabilité et la performance
  • Adaptation facile aux différents diamètres des barres (réglage de la hauteur), via un mécanisme plus ergonomique
  • Conception des pousse-barres à changement rapide, sans outil
  • Rangement des deux modèles de pousse-barre (diamètres de 9,5 mm et 20 mm) dans le capot supérieur
  • Espace de rangement facilement accessible pour tous les fourreaux extrudés Haas

Caractéristiques techniques:

  • Diamètres de barres acceptés : de 9,5 mm à 79,4 mm ; le diamètre maximal est déterminé par le passage de barre du tour
  • Longueur de barre maximale : 1 219 mm
  • Précision de longueur d’avance de ±0,25 mm, avec tête de pince de type rétractable recommandée
  • Longueur de barre minimale : 381 mm
  • Capacité du bac : zone d’accueil de 762 mm ; soit une capacité d’accueil totale de 30 barres de 25 mm par exemple
  • Poids maximal des barres : 36,3 kg ; longueur recommandée de 914 mm pour les barres en acier afin de ne pas dépasser la limite de poids

L’embarreur Haas est commandé depuis la commande Haas et se raccorde directement au niveau de l’armoire électrique du tour. Tous les paramètres de l’embarreur sont définis au niveau de la commande du tour.

Remarque : exige un ancrage au sol pour pouvoir utiliser la fonction de dégagement. Exige l’achat d’un kit d’installation spécifique du centre de tournage CNC Haas auquel il sera connecté. Non compatible avec les broches à entraînement par engrenages en option disponibles pour le ST-30 ou ST-35. Requiert la version logicielle 11.21A ou ultérieure.

Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1