Haas VMC Machines

Alimentador de barras Haas

El alimentador de barras Haas permite automatizar la producción de piezas en tornos Haas de una manera sencilla y eficaz. El equipo, muy compacto, se ha diseñado para realizar tareas intensivas con mayor productividad y optimizar las tareas de torneado.

El alimentador de barras Haas está diseñado y fabricado por Haas Automation exclusivamente para sus centros de torneado CNC.

Tornos CNC: Alimentador de barras

Haas Alimentador de barras Video
 

CONOZCA EL NUEVO ALIMENTADOR DE BARRAS HAAS

 
servobar.jpg

Nuevo alimentador de barras Haas

Después de pasarse horas observando a operarios que usaban nuestro popular alimentador de barras Servo Bar 300, los ingenieros de Haas retomaron la mesa de dibujo con el objetivo de hacer que las operaciones del alimentador fueran más fáciles, eficaces y rápidas todavía El resultado es un nuevo alimentador de barras que permite automatizar la producción de piezas en centros de torneado Haas de una manera mucho más sencilla y asequible. El equipo, muy compacto, se ha rediseñado para realizar tareas intensivas con mayor productividad y optimizar las tareas de torneado.

Diseñado y fabricado para usarse con los centros de torneado CNC DS y ST, el alimentador de barras Haas se conecta directamente al control Haas. Gracias a su exclusivo e innovador diseño de ruedecillas, es muy fácil acceder a la parte posterior del husillo del torno para cambiar rápidamente el adaptador y el tubo guía, mientras que los estantes dobles le permiten tener los tubos guía a mano para cambiarlos en un momento.

Los ingenieros de Haas le han dado muchas vueltas al nuevo diseño del alimentador y han conseguido que cambiar de diámetro de barra sea rápido y sencillo gracias a un volante para ajustar la altura, situado de manera práctica en la parte delantera derecha del alimentador. Han rediseñado por completo el émbolo alimentador para realizar el cambio en un abrir y cerrar de ojos, sin necesidad de herramientas. Además, puede usarse como mecanismo de parada.

El nuevo alimentador de barras Haas es fácil de configurar y usar, y está diseñado para aumentar su producción y sus beneficios.

 

NO SE PIERDA LAS FUNCIONES NUEVAS Y FANTÁSTICAS >>

 

Solo tiene que pisar el pedal y apartar el alimentador de barras para acceder a la parte posterior del husillo del torno y cambiar el tubo guía. Cuando vuelve a colocarlo en su sitio, el alimentador de barras encaja perfectamente, lo que evita la presencia de elementos desalineados y los golpes accidentales.


Además, regular la altura de las barras es más fácil que nunca: solo tiene que usar el volante para ajustarla visualmente.


Incluye émbolos de 9,5 (3/8") y 20 mm (3/4"), y los dos tamaños pueden guardarse cómodamente en la tapa del alimentador de barras.


Lleva unos estantes para guardar y tener a mano los tubos guía extruidos de Haas, así que ya no tiene que andar hasta la parte posterior de la máquina.


La máquina tiene unos rieles de acero inoxidable en la bandeja de carga que ayudan a que las barras rueden hasta la zona de carga con mucha más facilidad. Hasta las barras cuadradas y hexagonales se deslizan con fluidez hacia la nueva bandeja del alimentador.


También lleva unos sensores ópticos para determinar con precisión la posición de las barras, incluso de barras achaflanadas y con extremos irregulares.


Los émbolos de cambio rápido encajan fácilmente sin necesidad de herramientas.

 

FUNCIONES

 

Funciones:

  • Gracias a las ruedecillas que lleva, es muy fácil acceder a la parte posterior del husillo del torno para cambiar rápidamente el adaptador y el tubo guía.
  • Émbolo alimentador de gran velocidad que reduce los tiempos de ciclo entre pieza y pieza.
  • Posibilidad de usar el émbolo alimentador como mecanismo de parada.
  • Diseño mecánico mejorado que aumenta la fiabilidad y el rendimiento.
  • Cambio sencillo del diámetro de las barras (ajuste de la altura), con un diseño más ergonómico.
  • Diseño del émbolo que facilita el cambio rápido, sin necesidad de herramientas.
  • Espacio de almacenaje en la tapa superior para los dos diámetros del émbolo alimentador: 9,5 mm (3/8") y 20 mm (3/4").
  • Espacio de almacenaje de fácil acceso para todos los tubos guía extruidos.

Especificaciones:

  • Diámetro de las barras: de 9,5 mm (0,375") a 79,4 mm (3,125"); la capacidad de barras del torno determina el diámetro máximo de las barras.
  • Longitud máxima de las barras: 1.219 mm (48").
  • Carrera de avance con una precisión de ±0,25 mm (0,01"), con cierre con garras por tirón recomendado.
  • Longitud mínima de las barras: 381 mm (15").
  • Capacidad de la bandeja: Zona de apilamiento de 762 mm (30"); p. ej. capacidad total: 25 mm (1") x 30 barras.
  • Peso máximo de las barras: 36,3 kg (80 libras); la longitud recomendada para las barras de acero es de 914 mm (36") para no superar el peso máximo.

El alimentador de barras Haas funciona directamente desde el control Haas, y se conecta directamente al armario eléctrico del torno. Todos los parámetros de alimentación de barras se definen en el control del torno.

Nota: Para usar las ruedecillas, hay que anclarlo al suelo. Es necesario adquirir un kit de instalación especial para el centro de torneado CNC Haas al que se conectará. Incompatible con el husillo opcional accionado por engranaje en el ST-30 o el ST-35. Necesita el software de la versión 11.21A o posterior.

Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1