contact us

Kontakt Haas

Hauptsitz von Haas Europe: Belgien Mercuriusstraat 28 B-1930 Zaventem, Belgien
Telefon: +32 2-522-99 05
Europe@haascnc.com Finden Sie einen Händler
Fragen und Hinweise

Looking for the Haas USA site?

 
International
Haas Automation Inc
Haas VMC Machines

Der Stangenlader von Haas

Der Stangenlader von Haas ist eine einfache und effiziente Lösung zur Automatisierung der Teileproduktion an den Haas Drehmaschinen. Er zeichnet sich durch ein kompaktes Schwerlastdesign aus, das die Produktivität erhöht und die Bearbeitungsabläufe rationalisiert.

Der Haas Stangenlader wurde von Haas Automation ausschließlich für die Haas CNC-Drehzentren entwickelt und gebaut.

CNC-Drehmaschinen: Stangenlader

Haas Stangenlader Video
 

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER DEN VÖLLIG NEUEN HAAS STANGENLADER

 
servobar.jpg

Völlig neuer Stangenlader von Haas

Nachdem unsere Ingenieure den Maschinenbedienern Hunderte Stunden bei der Arbeit mit dem sehr beliebten Stangenlader Servo Bar 300 zugesehen haben, sind sie zurück an das Zeichenbrett gegangen, um die Abläufe noch einfacher und noch effizienter zu gestalten. Das Ergebnis ist ein völlig neuer, einfacherer und erschwinglicherer Stangenlader von Haas zur Automatisierung der Teileproduktion an den Haas Drehzentren. Das neue Modell zeichnet sich durch ein überarbeitetes, kompaktes Schwerlastdesign aus, das die Produktivität erhöht und die Bearbeitungsabläufe rationalisiert.

Der Stangenlader von Haas wurde für den Einsatz mit den CNC-Drehzentren Modellreihe ST sowie mit der Modellreihe DS von Haas entwickelt und gebaut. Er wird direkt an die Haas Steuerung angeschlossen. Mit seinem einzigartigen und innovativen Rollwagen-Design ist der mühelose Zugang zum hinteren Ende der Drehmaschinenspindel gewährleistet, so dass die Führungsbuchsenadapter und Führungsbuchsen schnell gewechselt werden können. Die doppelten Ablagen sorgen dafür, dass die Führungsbuchsen genau dort warten, wo der Bediener sie sicher und schnell von vorn entnehmen kann.

Die Konstrukteure von Haas haben sich lange überlegt, wie sie das neue Design optimieren können, damit die Stangendurchmesser schnell und einfach gewechselt werden können. Deshalb besitzt der neue Stangenlader auf der rechten Vorderseite ein in ergonomischer Höhe angebrachtes Handrad zum Einstellen der Stangenhöhe. Zusätzlich haben sie ein völlig neues und wirklich kinderleicht zu bedienendes Schnellwechsel-Vorschubstangensystem entwickelt, das völlig ohne Werkzeuge auskommt und die Vorschubstange jetzt als Anschlag nutzt.

Der neue Haas Stangenlader ist einfach einzurichten, zu bedienen und wird Ihre Produktion und Ihren Gewinn zu erhöhen.

 

ENTDECKEN SIE DIE NEUEN FASZINIERENDEN LEISTUNGSMERKMALE >>

 

Über das Fußpedal lässt sich der Stangenlader entriegeln und nach Hinten schieben, um beim Wechsel der Führungsbuchsen Zugang zur Rückseite der Spindel zu erhalten. Beim Zurückschieben rastet er von selbst wieder ein, so dass eine Kollision mit der Drehmaschine oder Fluchtprobleme der Vergangenheit angehören.


Die Stangenhöhe lässt sich so einfach wie noch nie mit einem Handrad einstellen, das genau dort angebracht ist, wo es benötigt wird, um mit dem bloßen Auge ein mittiges Fluchten zu gewährleisten.


Mit 9,5 mm und 20 mm Vorschubstangen. Beide Durchmesser können bequem im Deckel des Stangenladers sicher gelagert werden.


Integrierte Ablagen sorgen für den mühelosen Zugriff auf die stranggepressten Spindelführungsbuchsen von Haas. Der Bediener muss dafür nicht mehr um die Maschine herumgehen.


Edelstahlschienen auf der Beladeschale gewährleisten, dass die Stangen sicher in den Ladebereich rollen. Selbst Vier- und Sechskantstangen gleiten sanft in die neue Ablage.


Optische Sensoren ermitteln auch bei Stangen mit schrägen oder unebenen Enden immer die richtige Position.


Die Schnellwechsel-Vorschubstangen lassen sich ohne Werkzeuge mühelos austauschen.

 

LEISTUNGSMERKMALE

 

Leistungsmerkmale:

  • Da der Stangenlader auf Rollen nach Hinten geschoben werden kann, ist der mühelose Zugang zur hinteren Seite der Drehmaschinenspindel gewährleistet, so dass die Führungsbuchsenadapter und Führungsbuchsen jederzeit schnell gewechselt werden können.
  • Schneller Stangenvorschub für kürzere Werkstück-Zykluszeiten.
  • Nutzung der Vorschubstange als Anschlag möglich.
  • Optimiertes mechanisches Design für höhere Zuverlässigkeit und Leistung.
  • Einfacher Wechsel des Stangendurchmessers durch Höheneinstellung mit verbesserter Ergonomie.
  • Schneller, werkzeugloser Wechsel der Vorschubstange.
  • In dem oberen Deckel Ablage für beide Vorschubstangendurchmesser von 9,5 mm (3/8 Zoll) und 20 mm (3/4 Zoll).
  • Mühelos zugängliche Ablage für alle stranggepressten Führungsbuchsen.

Technische Daten:

  • Stangendurchmesser: 9,5 mm (0,375 Zoll) bis 79,4 mm (3,125 Zoll). Der maximale Stangendurchmesser ist vom Stangendurchlass der Drehmaschine abhängig.
  • 1219 mm (48 Zoll) maximale Stangenlänge
  • Genauigkeit der Vorschublänge: ±0,25 mm (0,01 Zoll) mit empfohlener Rückzieh-Spannzangen-Schließvorrichtung
  • 254 mm (10 Zoll) minimale Stangenlänge
  • Fassungsvermögen Lademagazin: 762 mm (30") Ladebereich, beispielsweise 25 mm (1") x 30 Stangen
  • Maximales Stangengewicht: 36,3 kg (80 lbs). Empfohlene Länge für Stahlstangen: 914 mm (36 Zoll) zur Einhaltung der Gewichtsbeschränkung.

Der Stangenlader von Haas wird über die Haas Steuerung bedient und direkt an den Schaltschrank der Drehmaschine angeschlossen. Sämtliche Parameter für die Stangenladung werden über die Maschinensteuerung festgelegt.

Hinweis: Die Rollwagenfunktion benötigt eine Verankerung im Fußboden. Erfordert den Kauf eines Installationspakets für das betreffende Haas CNC-Drehzentrum. Nicht kompatibel zum Getriebespindel-Sonderzubehör der ST-30 oder ST-35. Erfordert Softwareversion 11.21A oder höher.

Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1