Centros de mecanizado horizontal
CMH Haas

Características de los CMH

Todos los centros de mecanizado horizontal (CMH) Haas ofrecen grandes prestaciones a un precio asequible. Con la solidez y fiabilidad por la que son conocidos, los CMH de Haas son las máquinas herramienta perfectas para quienes quieren ganar más dinero en menos tiempo que nunca. Además, gracias al legendario control Haas, todos los CMH son fáciles de manejar. Diseñado teniendo en mente al operario y al programador, está repleto de funciones intuitivas que no encontrará en ningún otro centro de mecanizado CNC.

Conozca los CMH de Haas
 

Mecanizado horizontal CNC

print

Haas Automation propone una amplia gama de CMH y seguro que hay uno que se ajusta a las demandas de su taller.

Todo el mundo sabe que los centros horizontales tienen la ventaja de la chispa. Los CMH de Haas dejan que la gravedad haga su trabajo y permiten que las virutas se alejen de la máquina herramienta. Las condiciones de corte limpio hacen que haya menos obstrucciones provocadas por las virutas y duplican o triplican la vida de la herramienta. Añada mesas divisoras integradas de Haas, cambiadores de palets y cambiadores de herramientas de gran capacidad y sea testigo de como la productividad duplica fácilmente la de los centros de mecanizado vertical (CMV).

Los CMH de Haas están disponibles en varios tamaños y ajustes. Tanto si se trata de grandes volúmenes de producción, de series cortas de mecanizado o de fabricación de piezas grandes hay un CMH de Haas para satisfacer todas sus necesidades. Los modelos con cambio de palets están disponibles en varios tamaños y existe un almacén de palets de 6 estaciones totalmente integrado para producción de grandes volúmenes o de grandes mezclas.

Para fabricación de piezas grandes Haas Automation propone la serie EC-1600. Son máquinas que manejan cargas extremadamente pesadas con husillos de cono ISO 50 de par elevado para una eliminación de metal importante.

Todos los CMH de Haas proponen funciones superiores a unos precios asequibles y gracias al control Haas intuitivo son fáciles de configurar y programar. Por su conocida robustez y fiabilidad, los centros de mecanizado horizontal de Haas son las máquinas perfectas para los que quieren ganar más dinero en menos tiempo que nunca.

go to top
Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1