Horizontale Bearbeitungszentren
Haas HMC

Eigenschaften der horizontalen CNC-Bearbeitungszentren

Alle horizontalen CNC-Bearbeitungszentren (HMCs) von Haas bringen Höchstleistungen zu erschwinglichen Preisen. Sie werden feststellen, dass die horizontalen CNC-Bearbeitungszentren von Haas aufgrund ihrer allseits bekannten Robustheit und Zuverlässigkeit die perfekten Werkzeugmaschinen sind um wirtschaftlicher fertigen zu können als je zuvor. Und die mittlerweile legendäre Haas-Steuerung sorgt für Bedienungsfreundlichkeit an allen horizontalen CNC-Bearbeitungszentren. Bei der Konzeption, Konstruktion und Herstellung wurde an den Programmierer und den Bediener gedacht – deshalb gibt es so viele intuitive Funktionen, die man in keinem anderen CNC-Bearbeitungszentrum findet.

Die HMCs von Haas
 

CNC-HMCs-horizontal

print

Haas Automation bietet eine breite Palette von horizontalen Bearbeitungszentren (HMC) an, die garantiert auch die Anforderungen Ihres Unternehmens erfüllen.

Jeder weiß, dass die horizontale Bearbeitung viele Probleme mit den Spänen löst. Die Haas HMCs lassen die Schwerkraft für sich arbeiten, so dass die Späne vom Werkzeug weg fallen. Eine saubere Bearbeitungsumgebung verhindert Verstopfungen durch Späne und erhöht die Werkzeugstandzeit auf das Doppelte oder Dreifache. In Verbindung mit den Haas Dreh- und Indexiertischen, Palettenwechslern und leistungsstarken Werkzeugwechslern bieten die HMCs schnell eine doppelt so hohe Produktivität wie die vertikalen Bearbeitungszentren.

Die Haas HMCs werden einer Vielzahl unterschiedlicher Abmessungen und Konfigurationen angeboten. Unabhängig davon, ob Sie große Mengen, kleine Auftragsvolumen oder große Teile fertigen müssen, es gibt immer eine Haas HMC, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist. Modelle mit Palettenwechsler stehen in verschiedenen Größen zur Verfügung und für die Großserienproduktion und die gemischte Fertigung großvolumiger Aufträge wird ein vollintegrierter Paletten-Pool mit 6 Stationen angeboten.

Für die Fertigung großer Teile bietet Haas Automation die HMC-Modellreihen EC-1600 mit großen Verfahrwegen an. Diese Maschinen bewältigen extrem schwere Lasten und sind für eine maximale Zerspanleistung mit einer SK-50-Spindel mit hohem Drehmoment ausgestattet.

Alle HMCs von Haas zeichnen sich durch überlegene Leistungsmerkmale und niedrige Preise aus. Zudem erleichtert die benutzerfreundliche Haas Steuerung die Einrichtung und Programmierung. Die horizontalen Bearbeitungszentren von Haas sind für ihre Robustheit und Zuverlässigkeit bekannt. Werkstätten, die mehr Aufträge in weniger Zeit erledigen möchten, werden feststellen, dass diese Maschinen genau das Richtige für sie sind.

go to top
Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1