Haas – zu Ihrem Vorteil

Haas Automation bietet eine bessere Grundausstattung, Hochtechnologie-Innovationen und eine solidere Entwicklung und Konstruktion als alle anderen Hersteller von CNC-Maschinen – zu günstigeren Preisen. Haas hat vollumfängliche Produktlinien für den gesamten Maschinenbau, made in USA. Die qualitativ hochwertigen Maschinen von Haas sind auf einen geringen Wartungsaufwand, eine einfache Einrichtung und einen kostengünstigen Betrieb ausgelegt.





Der Platinum One-Call Service von Haas (ein Anruf genügt) wird über das weltumspannende Netzwerk von Haas Factory Outlets (HFO) abgewickelt. Dort erreichen Sie speziell geschulte Servicetechniker rund um die Uhr, 7 Tage die Woche. Die Monteure kommen in vollständig ausgestatteten Werkstattfahrzeugen; so können in über 90 % der Fälle die Maschinen gleich beim ersten Besuch wieder in Gang gebracht werden.

Weitere Informationen



Alle Maschinen von Haas sind mit der benutzerfreundlichen Haas CNC-Steuerung ausgestattet – eine firmeneigene Entwicklung, die speziell für unsere Maschinen optimiert ist und von Haas hergestellt wird. Die Ingenieure bei Haas haben die einfache, voll funktionale Haas-Steuerung darauf ausgerichtet, dass sie sich leicht erlernen und einfach bedienen lässt. Zur intuitiven Steuerung gehören ein alphanumerisches Tastenfeld sowie die Eintastenbedienung zahlreicher Mehrschrittfunktionen.

Weitere Informationen



Das weltumspannende Netz aus mehr als 170 Haas Factory Outlets (HFOs) in über 50 Ländern, jeweils im Besitz der jeweiligen Händler, stellt die Grundlage unseres außerordentlichen Kundendiensts dar.

Weitere Informationen



Auf HaasParts.com gibt es nicht nur Originalersatzteile von Haas, die Besitzer von Haas-Maschinen gelangen über das Online-Ressourcencenter auch an Verfahren, Benutzerhandbücher, Diagramme und anderes.

Weitere Informationen

Kundenmeinungen

Wir erzählen Ihnen natürlich gerne, wie großartig die CNC-Werkzeugmaschinen von Haas sind – preiswerte Maschinen mit hoher Genauigkeit und Festigkeit, die sich hervorragend steuern lassen und einen hohen Wiederverkaufswert haben. Sie müssen uns aber nicht blind vertrauen. Hier können Sie lesen, was unsere Kunden über Haas sagen.

<

Ja. Möglich gemacht durch eine Haas.

Wenn unsere Kunden Teile rasch und präzise fertigen müssen, noch dazu für weniger Geld, machen wir das möglich. Wenn sie Bauteile zur Erkundung des Planeten Mars benötigen, Autos auf Geschwindigkeiten über 300 km/h beschleunigen müssen und etwas, das den Takt schlägt und dabei elegant aussieht – dann brauchen sie eine Maschine von Haas. Wenn Ihre Vorstellungen Konturen annehmen sollen, macht Haas das möglich.
Mauszeiger über Bild halten oder auf Bild klicken, um mehr zu erfahren
Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1