Die Haas CNC-SteuerungViele Jahre Entwicklungsarbeit wurden in die Schaffung der besten Hardware und Software der Branche für die Steuerung der Maschinen investiert. Für die Bearbeitungszentren der neuen Generation wurde die branchenweit bereits leistungsstärkste CNC-Steuerung mit noch mehr Innovationen ausgestattet. Sämtliche Achsen der Haas Werkzeugmaschinen sind mit digitalen Servomotoren der nächsten Generation und mit hochauflösenden Messgebern ausgerüstet. Das Ergebnis ist eine ruhige und präzise Bahnsteuerung, die in Kombination mit wesentlichen Verbesserungen bei der Software und Motorsteuerung für eine noch höhere Oberflächengüte sorgt. |
| Die Haas CNC-Steuerung |
Haas möchte seinen Kunden eine robuste und zuverlässige Steuerung zur Verfügung stellen, die nahtlos in die Maschine integriert ist. Unser geschlossenes System wurde speziell für die Haas Maschinen optimiert und ist nicht von anderen NC-Zulieferern abhängig. Haas übernimmt für die gesamte Maschine die volle Verantwortung.
Die Haas Tastatur ist mit allen benötigten Tasten, einschließlich eines lückenlosen alphanumerischen Tastenfelds, ausgestattet. Die deutliche Beschriftung aller gängigen Funktionen erhöht den Bedienkomfort. Wenn Sie sich jemals mit Tastenkombination herumärgern mussten oder mühsam durch Seiten geblättert haben, um eine bestimmte Funktion zu finden, werden Sie die Einfachheit und Übersichtlichkeit der Haas Steuerung zu schätzen wissen. Hier müssen Sie keine verschlüsselten Codes auswendig lernen.
Übliche Mehrschrittfunktionen, wie das Einstellen des Werkzeugversatzes, sind auf einen einzigen Tastendruck reduziert worden. Andere häufig verwendete Funktionen, wie die Einstellung des Werkstückversatzes, das Zurückfahren der Maschine in die Ausgangsposition und die Auswahl des nächsten Werkzeuges beim Einrichten, sind ebenfalls mit nur einer Taste ausführbar.
Bei den meisten Maschinen dient das Handrad nur der Bewegung der Achsen. Bei den Maschinen von Haas kann das Handrad jedoch auch in anderen Betriebsarten eingesetzt werden, um z. B. das Programm schneller zu bearbeiten, die Spindeldrehzahlen und Vorschübe manuell zu erhöhen oder Versätze und Parameter abzufragen.
Unser 15" (38,1 cm) großer TFT LCD-Bildschirm wurde speziell für die Arbeit in Fertigungsbetrieben entwickelt. Der licht- und kontraststarke LCD-Bildschirm bietet einen großen Betrachtungswinkel und ist auch bei hellem Licht noch sehr gut lesbar. Zum Schutz und zur besseren Lesbarkeit ist er hinter blendfreiem, vorgespanntem Glas installiert.
Der integrierte USB-Port erlaubt den Anschluss eines kundenseitigen USB-Flash-Speichers oder einer externen Festplatte.
print
Der Haas Steuerungssimulator eignet sich hervorragend für die Aus- und Fortbildung sowie für Produktvorführungen beim Kunden. Hierbei handelt es sich um eine originalgetreue und uneingeschränkt aufrüstbare Haas Steuerung mit Tastatur, an der sich die Programmierung und die Maschinenbedienung anschaulich vorführen lassen. Der Simulator bietet den simulierten Trockenlauf mit grafischer Unterstützung, die Messung der Werkzeuglänge, echte DNC-Funktionen sowie den Komfort eines USB-Anschlusses. Zudem ist es möglich, die Programme vom Steuerungssimulator direkt in die Haas Maschinen zu übertragen.
Steuerungssimulator von Haas
Produktbezeichnung: CSMD
Preis: $1,695.00