contact us

Связаться с Haas

Головной офис Haas Europe: Belgium, Mercuriusstraat 28, B-1930 Zaventem (Бельгия)
Телефон: +32 2-522-99 05
Europe@haascnc.com Найти дистрибьютора
Вопросы и комментарии

Looking for the Haas USA site?

 
Mеждународный
Haas Automation Inc
Build a Quote

Haas Build-A-Quote

Создайте свой индивидуализированный станок Haas прямо здесь @ на HaasCNC.com. Используйте интерактивный инструмент Build-A-Quote для выбора конфигурации и определения цены любого станка Haas. Вашему вниманию представлены все доступные опции, станки и цены на опции, а также рассчитанные ежемесячные платежи. Вы можете отправить свою заявку дистрибьютору Haas или распечатать для дальнейшего использования. Только от Haas.

Инструмент Build-A-Quote доступен только на @ HaasCNC.com. Наши конкуренты не заботятся даже о том, чтобы создать нечто подобное.

Центр с конусом ISO 40

300 - 710mm X-осевой

Модель Перемещения по осям XYZ ЦенаСоздать запрос цены

VF-1
508 x 406 x 508 mm $46,995.00

VF-1YT
508 x 508 x 508 mm $52,995.00

DM-1
508 x 406 x 394mm $59,995.00

DM-2
711 x 406 x 394mm $61,995.00

760 - 1000mm X-осевой

Модель Перемещения по осям XYZ ЦенаСоздать запрос цены

VF-2
762 x 406 x 508 mm $49,995.00

VF-2YT
762 x 508 x 508 mm $55,995.00

VF-3
1016 x 508 x 635 mm $62,995.00

VF-3YT
1016 x 660 x 635 mm $72,995.00

1200 - 1800mm X-осевой

Модель Перемещения по осям XYZ ЦенаСоздать запрос цены

VF-4
1270 x 508 x 635 mm $65,995.00

VF-5/40
1270 x 660 x 635 mm $78,995.00

VF-5/40XT
1524 x 660 x 635 mm $89,995.00

VF-6/40
1626 x 813 x 762 mm $115,995.00

VF-8/40
1626 x 1016 x 762 mm $143,995.00

2000 - 2800mm X-осевой

Модель Перемещения по осям XYZ ЦенаСоздать запрос цены

VF-7/40
2134 x 813 x 762 mm $132,995.00

VF-9/40
2134 x 1016 x 762 mm $163,995.00

3000 - 4000mm X-осевой

Модель Перемещения по осям XYZ ЦенаСоздать запрос цены

VF-10/40
3048 x 813 x 762 mm $189,995.00

VF-11/40
3048 x 1016 x 762 mm $209,995.00

VF-12/40
3810 x 813 x 762 mm $237,995.00

Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1