contact us

Looking for the Haas USA site?

 
International
Haas Automation Inc
Build a Quote

Build-A-Quote Haas

Définissez votre machine Haas idéale ici, sur le site HaasCNC.com. Avec le système Build-A-Quote, configurez votre machine Haas et établissez son prix. Accédez à toutes les options disponibles, au tarif de la machine et des options, et même à une estimation des paiements mensuels. Vous pouvez soumettre votre devis à un distributeur Haas, ou l'imprimer à des fins d'utilisation ultérieure. Exclusivité Haas.

La fonctionnalité Build-A-Quote est disponible uniquement sur HaasCNC.com. Nos concurrents ne tentent même pas de la copier.

Standard À Cône 40

300 - 710mm X-axes

Modèle Courses XYZ PrixObtenir un devis

VF-1
508 x 406 x 508 mm $46,995.00

DM-1
508 x 406 x 394mm $55,995.00

DM-2
711 x 406 x 394mm $57,995.00

760 - 1000mm X-axes

Modèle Courses XYZ PrixObtenir un devis

VF-2
762 x 406 x 508 mm $49,995.00

VF-2YT
762 x 508 x 508 mm $55,995.00

VF-3
1016 x 508 x 635 mm $62,995.00

VF-3YT
1016 x 660 x 635 mm $72,995.00

1200 - 1800mm X-axes

Modèle Courses XYZ PrixObtenir un devis

VF-4
1270 x 508 x 635 mm $65,995.00

VF-5/40
1270 x 660 x 635 mm $78,995.00

VF-5/40XT
1524 x 660 x 635 mm $89,995.00

VF-6/40
1626 x 813 x 762 mm $115,995.00

VF-8/40
1626 x 1016 x 762 mm $143,995.00

2000 - 2800mm X-axes

Modèle Courses XYZ PrixObtenir un devis

VF-7/40
2134 x 813 x 762 mm $132,995.00

VF-9/40
2134 x 1016 x 762 mm $163,995.00

3000 - 4000mm X-axes

Modèle Courses XYZ PrixObtenir un devis

VF-10/40
3048 x 813 x 762 mm $189,995.00

VF-11/40
3048 x 1016 x 762 mm $209,995.00

VF-12/40
3810 x 813 x 762 mm $237,995.00

Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1