Build a Quote

Haas Build-A-Quote

Создайте свой индивидуализированный станок Haas прямо здесь @ на HaasCNC.com. Используйте интерактивный инструмент Build-A-Quote для выбора конфигурации и определения цены любого станка Haas. Вашему вниманию представлены все доступные опции, станки и цены на опции, а также рассчитанные ежемесячные платежи. Вы можете отправить свою заявку дистрибьютору Haas или распечатать для дальнейшего использования. Только от Haas.

Инструмент Build-A-Quote доступен только на @ HaasCNC.com. Наши конкуренты не заботятся даже о том, чтобы создать нечто подобное.

Центр с конусом ISO 50

760 - 1000mm X-осевой

Модель Перемещения по осям XYZ ЦенаСоздать запрос цены

VF-3YT/50
1016 x 660 x 635 mm $94,995.00

1200 - 1800mm X-осевой

Модель Перемещения по осям XYZ ЦенаСоздать запрос цены

VF-5/50
1270 x 660 x 635 mm $105,995.00

VF-5/50XT
1524 x 660 x 635 mm $119,995.00

VF-6/50
1626 x 813 x 762 mm $139,995.00

VF-8/50
1626 x 1016 x 762 mm $169,995.00

2000 - 2800mm X-осевой

Модель Перемещения по осям XYZ ЦенаСоздать запрос цены

VF-7/50
2134 x 813 x 762 mm $159,995.00

VF-9/50
2134 x 1016 x 762 mm $189,995.00

3000 - 4000mm X-осевой

Модель Перемещения по осям XYZ ЦенаСоздать запрос цены

VF-10/50
3048 x 813 x 762 mm $214,995.00

VF-11/50
3048 x 1016 x 762 mm $239,995.00

VF-12/50
3810 x 813 x 762 mm $259,995.00

Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1