Equipe su propia máquina Haas en www.HaasCNC.com. Con Build-A-Quote, puede configurar cualquier máquina Haas y saber el precio. Consulte todas las opciones disponibles, los precios e incluso una previsión de las mensualidades. De esta manera, genera un presupuesto que puede enviar a un distribuidor de Haas o imprimirlo como referencia. Build-A-Quote es un sistema exclusivo de Haas.

Build-A-Quote solo está disponible en www.HaasCNC.com. La competencia ni siquiera se molesta en copiar este sistema.

Maquina para moldes

760 - 1000mm X-ejes

Modelo Recorridos XYZ PrecioAbrir una cuenta de cliente

VM-2
762 x 508 x 508 mm $79,995.00

VM-3
1016 x 660 x 635 mm $93,995.00

1200 - 1800mm X-ejes

Modelo Recorridos XYZ PrecioAbrir una cuenta de cliente

VM-6
1626 x 813 x 762 mm $129,995.00

Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1