Equipe su propia máquina Haas en www.HaasCNC.com. Con Build-A-Quote, puede configurar cualquier máquina Haas y saber el precio. Consulte todas las opciones disponibles, los precios e incluso una previsión de las mensualidades. De esta manera, genera un presupuesto que puede enviar a un distribuidor de Haas o imprimirlo como referencia. Build-A-Quote es un sistema exclusivo de Haas.

Build-A-Quote solo está disponible en www.HaasCNC.com. La competencia ni siquiera se molesta en copiar este sistema.

Cono ISO 50 estándar

760 - 1000mm X-ejes

Modelo Recorridos XYZ PrecioAbrir una cuenta de cliente

VF-3YT/50
1016 x 660 x 635 mm $94,995.00

1200 - 1800mm X-ejes

Modelo Recorridos XYZ PrecioAbrir una cuenta de cliente

VF-5/50
1270 x 660 x 635 mm $105,995.00

VF-5/50XT
1524 x 660 x 635 mm $119,995.00

VF-6/50
1626 x 813 x 762 mm $139,995.00

VF-8/50
1626 x 1016 x 762 mm $169,995.00

2000 - 2800mm X-ejes

Modelo Recorridos XYZ PrecioAbrir una cuenta de cliente

VF-7/50
2134 x 813 x 762 mm $159,995.00

VF-9/50
2134 x 1016 x 762 mm $189,995.00

3000 - 4000mm X-ejes

Modelo Recorridos XYZ PrecioAbrir una cuenta de cliente

VF-10/50
3048 x 813 x 762 mm $214,995.00

VF-11/50
3048 x 1016 x 762 mm $239,995.00

VF-12/50
3810 x 813 x 762 mm $259,995.00

Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1