Equipe su propia máquina Haas en www.HaasCNC.com. Con Build-A-Quote, puede configurar cualquier máquina Haas y saber el precio. Consulte todas las opciones disponibles, los precios e incluso una previsión de las mensualidades. De esta manera, genera un presupuesto que puede enviar a un distribuidor de Haas o imprimirlo como referencia. Build-A-Quote es un sistema exclusivo de Haas.

Build-A-Quote solo está disponible en www.HaasCNC.com. La competencia ni siquiera se molesta en copiar este sistema.

Cono ISO 40 estándar

300 - 710mm X-ejes

Modelo Recorridos XYZ PrecioAbrir una cuenta de cliente

VF-1
508 x 406 x 508 mm $46,995.00

DM-1
508 x 406 x 394mm $57,995.00

DM-2
711 x 406 x 394mm $59,995.00

760 - 1000mm X-ejes

Modelo Recorridos XYZ PrecioAbrir una cuenta de cliente

VF-2
762 x 406 x 508 mm $49,995.00

VF-2YT
762 x 508 x 508 mm $55,995.00

VF-3
1016 x 508 x 635 mm $62,995.00

VF-3YT
1016 x 660 x 635 mm $72,995.00

1200 - 1800mm X-ejes

Modelo Recorridos XYZ PrecioAbrir una cuenta de cliente

VF-4
1270 x 508 x 635 mm $65,995.00

VF-5/40
1270 x 660 x 635 mm $78,995.00

VF-5/40XT
1524 x 660 x 635 mm $89,995.00

VF-6/40
1626 x 813 x 762 mm $115,995.00

VF-8/40
1626 x 1016 x 762 mm $143,995.00

2000 - 2800mm X-ejes

Modelo Recorridos XYZ PrecioAbrir una cuenta de cliente

VF-7/40
2134 x 813 x 762 mm $132,995.00

VF-9/40
2134 x 1016 x 762 mm $163,995.00

3000 - 4000mm X-ejes

Modelo Recorridos XYZ PrecioAbrir una cuenta de cliente

VF-10/40
3048 x 813 x 762 mm $189,995.00

VF-11/40
3048 x 1016 x 762 mm $209,995.00

VF-12/40
3810 x 813 x 762 mm $237,995.00

Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1