Equipe su propia máquina Haas en www.HaasCNC.com. Con Build-A-Quote, puede configurar cualquier máquina Haas y saber el precio. Consulte todas las opciones disponibles, los precios e incluso una previsión de las mensualidades. De esta manera, genera un presupuesto que puede enviar a un distribuidor de Haas o imprimirlo como referencia. Build-A-Quote es un sistema exclusivo de Haas.

Build-A-Quote solo está disponible en www.HaasCNC.com. La competencia ni siquiera se molesta en copiar este sistema.

2-ejes

203 - 254mm Diámetro de corte

Modelo Capacidad Máxima PrecioAbrir una cuenta de cliente

ST-15
356 Diámetro
406mm Longitud
$46,995.00

ST-25
381 Diámetro
533mm Longitud
$58,995.00

280 - 483mm Diámetro de corte

Modelo Capacidad Máxima PrecioAbrir una cuenta de cliente

ST-10
356 Diámetro
406mm Longitud
$43,995.00

ST-20
381 Diámetro
533mm Longitud
$55,995.00

ST-35
533 Diámetro
660mm Longitud
$75,995.00

ST-45
648 Diámetro
1118mm Longitud
$136,995.00

ST-45L
648 Diámetro
2032mm Longitud
$189,995.00

508 - 737mm Diámetro de corte

Modelo Capacidad Máxima PrecioAbrir una cuenta de cliente

ST-30
533 Diámetro
660mm Longitud
$63,995.00

ST-40
648 Diámetro
1118mm Longitud
$115,995.00

ST-40L
648 Diámetro
2032mm Longitud
$165,995.00

Front and Rear Spindle Nose Diámetro de corte

Modelo Capacidad Máxima PrecioAbrir una cuenta de cliente

ST-50
648 Diámetro
2032mm Longitud
$241,995.00

ST-55
648 Diámetro
2032mm Longitud
$265,995.00

Haas Blog Haas Facebook Haas Twitter Haas YouTube Haas Flickr Google+ Haas Linkedin Haas Instagram
1